A motoros hajtóművek kizárólag bolygókerekesek és csökkentett áttételekkel rendelkeznek. A hajtómű előnyei közé tartozik, hogy akár 30 000 órás élettartammal is rendelkezik, karbantartás- és kenésmentes. Emellett szélsőségesen ellenáll a hőmérsékletnek -10°C és 90°C között. A motoros hajtóművek két különböző méretben kaphatók. A 60 mm-es peremméretű átmérő megfelelő a léptetőmotorok és az EC/BLDC motorok méreteiben, NEMA 23 és 24 - peremméretek: 56 mm és 60 mm. A 90 mm-es peremméretű motoros hajtómű megfelelő a nagy NEMA 34 - peremméret 86 mm-re. Mindegyik hajtómű értéket választható áttétel: 3, 5, 10, 15, 20 és 40.