Kuplung

A kuplung tengelyének tartására két különböző megoldással rendelkezik: az egyik négyzet alakú, a másik hengeres. Az egyre nagyobb kereslet miatt a bővítőtuskós kuplung kizárólag kör keresztmetszetű tengelyen kínálható. Az elasztomerek TPU-ból készülnek, és kopás esetén cserélhetők. E tárcsák furatainak átmérője a tengelyek hajtási oldalán, illetve a motor irányában is sokféleképpen változtatható. Az igus kuplungok előnye, hogy 98 Sh A partkeménységgel rendelkeznek, továbbá extrém hőmérsékleti ellenálló képességgel is, -30 °C-tól 100 °C-ig.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h