Léptetőmotorok

Az igus léptetőmotorok a Nema 8 és Nema 34 közötti klasszikus méretekben kaphatók, 20 és 86 mm közötti peremméretekkel. Válasszon az elérhető különféle verziók közül, úgy mint tengelyes léptetőmotorok, orsó léptetőmotorok vagy speciális felhasználásra szánt motorok. A karbantartásmentes, hosszú élettartamú drylin léptetőmotorokhoz metrikus csatlakozóval szerelt kábelszettek, fékhajtások és enkóder egységek is elérhetők A motorok -10 és +50°C közötti üzemi hőmérsékleti tartományban biztonságosan használhatók. A léptetőmotorok másik előnye, hogy kompatibilisek a leggyakoribb motorvezérlő eszközökkel, így pozicionálás nélkül is használhatók. A léptetőmotorokat használják az orvostechnikában, a laboratóriumi automatizálásban, a formátumbeállításban és az ipari automatizálásban. Léptetőmotorjainkat meglévő kínálatunkból megvásárolhatja webáruházunkban, 24 órán belül szállításra készen.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h