Léptetőmotorok

Az igus léptetőmotorok a Nema 8 és Nema 34 közötti klasszikus méretekben kaphatók, 20 és 86 mm közötti peremméretekkel. Válasszon az elérhető különféle verziók közül, úgy mint tengelyes léptetőmotorok, orsó léptetőmotorok vagy speciális felhasználásra szánt motorok. A karbantartásmentes, hosszú élettartamú drylin léptetőmotorokhoz metrikus csatlakozóval szerelt kábelszettek, fékhajtások és enkóder egységek is elérhetők A motorok -10 és +50°C közötti üzemi hőmérsékleti tartományban biztonságosan használhatók. A léptetőmotorok másik előnye, hogy kompatibilisek a leggyakoribb motorvezérlő eszközökkel, így pozicionálás nélkül is használhatók. A léptetőmotorokat használják az orvostechnikában, a laboratóriumi automatizálásban, a formátumbeállításban és az ipari automatizálásban. Léptetőmotorjainkat meglévő kínálatunkból megvásárolhatja webáruházunkban, 24 órán belül szállításra készen.

Termékek száma: 0
Nem található semmi? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy csak küldjön nekünk üzenetet

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation