iSet acél forgó modul (SRM) | 380°-os elfordulásig

Alkatrészjegyzék

Jellemzők és előnyök

  • Nincs csúszó érintkezés - további rögzítési pontok nélkül
  • Minden médium biztonságos vezetése egy rendszerben (energia, adatok, folyadékok, levegő...)
  • Szabványosított megoldás szinte minden iparágban 2,8 méter külső átmérőigTeljes rendszer, beleértve az e-chain®, a csatlakozóelemeket, a belső elválasztást és a horganyzott vezetővályút, rendelhető cikkszámmal.
  • A tervezési és folyamatoptimalizálásoknak köszönhetően
    az árak 25 %-kal csökkenthetők, és a szállítás
    3 hetes szállítási határidő valósulhatott meg.
  • Nincsenek projekttervezési költségek
  • Nincs minimális rendelési mennyiség - kedvező rendszerár nincs minimális rendelési mennyiség
  • Opcionális előre összeszerelt szállítás

Megfelelő termékek

chainflex kábelek
  • Legnagyobb választék 1354 kábeltípussal
  • Üzembiztos, 4 év garanciával
  • 1 méter hosszúságtól, 24 órán belül

További információ

Komplett energialánc készletek
Tovább az áttekintéshez
Energialánc tudásbázis
Tovább a példákra

igus® GmbH+49 2203 9649-0