iSet - Kifinomult tervezés egyszerűen. Teljes szett mindössze három kattintással!

iset

Nagy úthossz (24 m-ig) az igus moduláris rendszerével

Teljes E4.1 készlet

Önvezető, adat- és energiaátvitelhez

Teljes autoglide 5 készlet

Zárt energialánc rendszer, védelem a széltől és az időjárástól

Teljes basic flizz készlet

Forgómozgások (360°-ig) védve a korrózió ellen, szűk helyeken

Teljes PRM készlet

Nagyon nagy úthosszok (akár 200 m) nagy szilárdsággal

Teljes 4040RHD készlet

Ideális X- és Y-tengelyhez és a tömlőrendszer megerősítéséhez

Teljes készletek barkácsoláshoz használt CNC marógépekhez

Problémamegoldás különösen kedvezőtlen környezeti feltételek mellett

Teljes készletek top drive rendszerekhez

Telepítésre kész megoldások ipari IoT-hez

smart plastics

Energia, adat és levegő biztonságos vezetése EGY rendszerben

iSet micro flizz

Hosszú alátámasztás nélküli úthossz; erős, rezgésálló és kompakt

iSet YE

A körkörös mozgások etalonja akár 380 fokos elmozdulásig

Komplett SRM készlet

5-15 m elmozduláshoz (magasság) tartókon

Teljes zig-zag rendszer max. 15 m löket magasságig

Megfelelő termékek

chainflex kábelek
  • A legnagyobb választék 1354 kábel típus
  • Üzembiztos, 4 év garanciával
  • 1 m-től kezdődő hosszúságokban, 24 órán belül szállítható
chainflex kábelek vásárlása
smart plastics
  • Állapotfelügyelet
  • Kerülje el a nem tervezett állásidő miatti költséges termeléskieséseket
  • Csökkentse a karbantartási és javítási munkákat
Tovább a termékekhez

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Energialánc webáruház
Vásároljon energialáncokat most
Legkeresettebb energialáncaink
Tovább a legkeresettebb termékekhez
Energialánc-konfigurátor
Tovább az energialánc konfigurátorhoz
Tudásbázis: energialáncok
Tovább az energialánc tudásbázishoz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation