Additív gyártástechnológiák az Igus-nál

3D nyomtatás önkenő műanyagokkal kopásálló alkatrészekhez

SLS nyomtató

Szelektív lézerszinterezés (SLS)

Az SLS nyomtatási folyamat
  • Strength and good layer bonding
  • Tough, elongation at break greater than 8%
  • Delicate components with a wall thickness of up to 0.7mm can be realised
  • Worldwide printing service, igus SLS systems in Germany, China and the US

Műanyagolvasztásos eljárás (FDM)

Az FDM nyomtatási folyamat

DLP (Digital Light Processing)

A DLP nyomtatási folyamat
  • High print resolution of up to 35µm
  • Isotropic mechanical specifications (no disadvantages in terms of strength due to the layer structure)
  • Clean and smooth surface
  • Possible areas of application: Gears with a tooth module of 0.2 and special components that require delicate recesses, internal channels or extremely fine holes

The manufacturing methods in practice

Online 3D nyomtatási szolgáltatás

The online 3D printing service

További információ a 3D nyomtatási szolgáltatásról
3D-nyomtatott lánckerekek

3D printing process in use

To application examples

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation