<strong>drylin® E villanymotorok</strong><br><font size="7">24 órán belül szállítható</font>

drylin E elektromotorok

24 órán belül szállításra kész

Automation with stepper motors, DC motors and EC/BLDC motors

drylin E léptetőmotorok hajtástechnikai alkalmazásra
  • Powerful in 5 sizes
  • Motors with metric connector or stranded wires
  • Safety with encoder and brake
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
drylin E egyenáramú / DC motorok
  • Also available with protective housing
  • Torques from 0.1 to 1.8Nm
  • Speeds up to 440rpm
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
drylin E EC motorok, BLDC motorok
  • With Hall and encoder
  • Sizes NEMA: 17, 23 and 34
  • Virtually wear-free
  • Very high speeds
  • More cost-effective than conventional servomotors
drylin E vezérorsós léptetőmotor
  • 3 sizes with holding torque 0.1-2Nm
  • 7 lead screw types with pitches from 0.8-50mm
  • Matching lead screw nuts available
  • Lead screw can be attached from both sides for stepper motor without encoder
Léptetőmotor IP68 víz elleni védelemmel
  • Installation size: NEMA23/flange dimension 56mm
  • Protection class - motor housing: IP68 (10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Rated current: 4.20A
  • Motor connection: Terminal box
drylin E csigakerekes DC motorok
  • With spline
  • Space-saving & quiet
  • Torques from 0.75Nm to 2.00Nm
  • Speeds up to 350rpm
  • Position encoder included

Miért a drylin E motorok?

Delivery 24 hours

Szállításra készen 24 órán belül

Készletek

Folyamatosan nagy készletek

Élettartam ikon

Hosszú termék élettartam

Hosszú távú elérhetőség ikon

Hosszú távon elérhető termékválaszték

Nincs minimális rendelési mennyiség ikon

Nincs minimális rendelési mennyiség

100%-ban tesztelt ikon

100%-ban tesztelt

drylin E termékkereső

Elektromotorokhoz

Motor konfigurátor

Elektromos lineáris hajtásokhoz

Hajtástechnológia konfigurátora

Vezérorsós motorokhoz

Vezérorsós motor konfigurátor

Szolgáltatásaink

drylin E motor control systems

  • Quick initial operation
  • Simple and intuitive user interface
  • Compatible with industrial control systems
  • For all drylin linear axes
Information on motor control systems
Motorvezérlő rendszer ikon

drylin E sample programmes

  • Download programmes with master/control programme & dryve parameterisation
  • Compatible with industrial manufacturers (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible with common single-board computers/developer boards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Tovább a mintaprogramokhoz

Application examples with igus motors

Application VonJan Laser

Positioning in the laser application laboratory

Motors application example XXL scanner

XXL X-ray scanner

Twaxis mirror ceiling

Motorised mirror ceiling consisting of 120 mirrors

Smooth movement in the sensor test rig

Smooth movement in the sensor test bench

AWB

Further application examples

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

drylin E motor hajtás

Hajtóművek
  • Planetary gearbox for igus stepper motors NEMA 23 and 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque of a brake
  • Two installation sizes
  • Reduction ratios of 3 & 5 available

drylin E csatlakozók

Kuplung
  • With square or round housing
  • 20 versions in stock
  • Vibration-dampening & pluggable
  • Temperature range from -30°C to +100°C

drylin E kapcsoló tápegységek

Tápegység komponensek
  • 8 versions in the online shop
  • Rated power from 75 - 960W
  • Ready to ship in 24h
  • Suitable for igus motor controls

drylin E motor cables

DRE_PROD_motor_cable_collection

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation