drylin® E vezérorsós léptetőmotorok

Önálló megoldás enkóderrel vagy anélkül

Vezérorsós motor NEMA 11
  • Perem mérete: 28mm
  • tartási nyomaték: 0,1 Nm
  • tengelyterhelés axiálisan: 50N
Vezérorsós motor NEMA 17
  • Perem mérete: 42 mm
  • Tartási nyomaték: 0,5Nm
  • Axiális tengelyterhelés: 100 N
Vezérorsós motor NEMA 17
  • Perem mérete: 56 mm
  • Tartási nyomaték: 2,0 Nm
  • Axiális tengelyterhelés: 500 N

tanulmány a vezérorsós motorokról

Vezérorsós motor tanulmány
  • Mi az az orsómotor (orsóhajtás)?
  • Milyen követelményeket támasztanak a motorral szemben?
  • Megjegyzések az orsómotorok kialakításához
  • Pozicionálási pontosság
  • Speciális specifikációkkal rendelkező orsótípusok
  • Megkülönböztetés más lineáris meghajtásoktól

Miért a drylin® E motorok?

24 órás szállítás

Szállításra készen 24 órán belül

Készlet

Folyamatosan nagy készletek

élettartam Ikon

Hosszú termék élettartam

Hosszú távú elérhetőség Ikon

Hosszú távon elérhető termékválaszték

Nincs minimális rendelési mennyiség Ikon

Nincs minimális rendelési mennyiség

100%-ban tesztelt Ikon

100%-ban tesztelt

drylin E termékkereső

Elektromotorokhoz

Motor konfigurátor

Elektromos lineáris hajtásokhoz

Hajtástechnológia konfigurátora

Vezérorsós motorokhoz

Vezérorsós motor konfigurátor

Szolgáltatásaink

drylin® E Motorvezérlés

  • Gyors üzembe helyezés
  • Egyszerű és intuitív felhasználói felület
  • Kompatibilis az ipari vezérlőrendszerekkel
  • Minden drylin® lineáris tengelyhez
További információ
Motorvezérlés ikon

drylin® E mintaprogramok

  • Letölthető programok a fő/vezérlőrendszer programmal és dryve paraméterezéssel
  • Kompatibilis az ipari gyártókkal (Siemens, Beckhoff, Wago stb.)
  • Kompatibilis az elterjedt egylapos számítógépekkel/fejlesztői kártyákkal
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Tovább a mintaprogramokhoz

drylin® E motor hajtás

drylin® E hajtómű
  • Bolygóműves hajtómű igus® NEMA 23 és 34 léptetőmotorokhoz
  • Megnövelt motornyomaték
  • Nagyobb tartási nyomaték
  • 2 méret áll rendelkezésre
  • 3 és 5 áttétel csökkentés elérhető

drylin® E csatlakozók

drylin® E hajtómű
  • Szögletes vagy lekerekített házzal
  • 20 csapágy változat
  • rezgéscsillapítás
  • Dugaszolható
  • Hőmérséklet-tartomány -30 °C és +100 °C között
  • Shore-keménység 98 SH A

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation