Konfigurátor robotfelszerelésekhez

Többtengelyes energialánc robotokhoz - triflex® R

Minden a triflex® R termékről

triflex R webáruház

Webáruház

Tovább a triflex R webáruházhoz
triflex® R információk

Termékinformáció

Termékinformációk a triflex® R-ről
Tanácsadói támogatás

Szolgáltatás, videók, tanácsadás...

triflex® R-rel kapcsolatos szolgáltatások
Konfigurátor

2 konfigurátor

Tovább a konfigurátorokhoz
Robotika hírek

Új termékek áttekintése

Tovább az újdonságokhoz

10 jó tanács a robotok energiaellátásához

10 jó tanács a robotok energiaellátásához

2025-ös termékkatalógus

triflex® R 2025-ös termékkatalógus

igus® robotikai termékkatalógus

  • Egyedi alkatrészek tisztatéri alkalmazásokhoz
  • ESD-s alkatrészek szélesebb választéka
  • Húzásmentesítő bilincs
  • Clean SCARA kábelmegoldás

Bordáscső vagy triflex R: összehasonlítás

Bordáscső vagy triflex R

Ingyenes robotika mintadobot

Kép Robotics Box német

Ingyenes TRC és TRE termékminta

TRC TRE termékminta
  • Győződjön meg a termék minőségéről
  • A csomagolás további információkat nyújt a termékről, amelyek első pillantásra nem nyilvánvalók
  • 5 láncszem TRE.50.080.0.B
  • 4 láncszem TRC.50.080.0
  • 1 rögzítőkonzol TR.50.01 húzásmentesítővel

Ingyenes TRL és TRLF termékminta

TRL + TRLF termékminta
  • Győződjön meg a könnyű 3D kábelvezetés termékminőségéről
  • A csomagolás további információkat nyújt a termékről, amelyek első pillantásra nem nyilvánvalók
  • 5 láncszem TRL.60.087.0
  • 4 láncszem TRLF.65.100.0.B
  • 1 könnyű szerelőkonzol húzásmentesítővel TL.60.01.Z1

Energiaellátás a Scara robotokhoz

SCARA kábel megvezetés

Tisztetéri SCARA kábel megveztetés

Alkalmazási területek + alkalmazási példák ügyfeleinktől

triflex® R Alkalmazások

További robotikai termékek

A TRX forradalmasítja a robotok energiaellátását

  • A TRX kiegészíti a triflex® R sorozat funkcióit, és mostantólteleszkópossá is teszi azokat
  • Szabadalmaztatott típusuknak köszönhetően a TRX láncszemek akár 36%-os hosszkiegyenlítést tesznek lehetővé egymáshoz képest anélkül, hogy elveszítenék az egymáshoz való kapcsolódást vagy a torziós ellenállást.
  • A TRX belsejében lévő gumiszalag mindig visszahúzza a láncszemeket a kiindulási pontjukra, és a visszahúzóerő a gumiszalag segítségével állítható be.
  • Akár 83 %-kal alacsonyabb tömeg a visszahúzó rendszerrel (RSP) rendelkező megoldásokhoz képest
  • A TRX tervezési tanulmány jelenleg 100 %-ban kompatibilis a TRE.60.087.0.B lánccal, más láncméretekkel a későbbiekben

Végre többtengelyes és ipari robotokhoz is ...

2022-es smart plastics újdonságok: i.Sense TR.B

chainflex robotkábelek

chainflex® robotkábelek

triflex R readychain

readychain® csatlakoztatásra kész robotkábelek

readycable robot kábelek

readycable® robot kábelek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation