Ingyenes TRL/TRLF termékminta megrendelése

TRL/TRLF hüvely
  • Győződjön meg a két könnyű 3D drag lánc (TRL/TRLF) termékminőségéről egy mintadarab segítségével.
  • A papírhüvely további információkat nyújt mindkét változatról, amelyek első pillantásra nem feltétlenül felismerhetőek
  • 5 láncszem TRL.60.087.0 (nem nyitható)
  • 4 láncszem TRLF.65.100.0.B (nyitható)
  • 1 lámpatartó konzol húzáscsökkentővel TL.60.01.Z1