Nyelvváltás :
A vezérorsós hajtások olyan gépelemek, amelyek a forgómozgást egyenes mozgássá alakítják. A dryspin vezérorsós hajtások mindig önkenő műanyag anyákra épülnek, ezért külső kenés nélkül is élettartamuk végéig működnek.
A dryspin vezérorsós hajtások technológiája a kenésmentes lineáris technológia elvén alapul. A vezérorsós hajtások műszaki adatai és geometriája, amelyek a műanyag anyához és a vezérorsóhoz vannak igazítva, valamint az egyedülálló dryspin technológia garantálják a még hosszabb élettartamot és hatékonyságot.

Tisztatéri 3D nyomtató
Precíz, megbízható tisztatéri 3D nyomtató hőre lágyuló műanyagok feldolgozásához.

3D-nyomtató műhelyekbe és irodákba
Nagy formátumú és precíz 3D nyomtató, irodákban vagy műhelyekben való használatra alkalmas.

Lumifold 3D nyomtató
Kompakt, hordozható 3D nyomtató, amely részletes 3D alkatrészeket is képes előállítani.

Reprap xBot
Egy 3D-nyomtató, amely gyorsan és pontosan képes előállítani saját alapvető alkatrészeit.

3D nyomtatott vezérorsóanya
Vezérorsóanya a hagyományos gömbcsukló anya alternatívájaként - közvetlenül a saját 3D nyomtatójából.

Miniatűr 3D nyomtató
Ez a 3D nyomtató csupán tíz centiméter magas, de kiváló minőségű tárgyakat nyomtat.

Fabforge 3D nyomtató
Pontos, csendes 3D nyomtató, amely megfelel a „Made in India” követelményeknek.

3D nyomtatók ipari alkatrészekhez
Az tervezőasztalok beállító mechanizmusához a tervezőmérnökök a drylin SAW-1040 sorozat lineáris moduljait és az iglidur J sorozat polimer siklócsapágyait használják

Biztonsági platform
A magasban végzett munkák biztonságát növelő megoldás, amelyhez az EUR raklapos moduláris magasraktári rendszerekhez készült biztonsági platformot használják.

Pohárzáró gép
Gyorséttermekben használt gép, amely automatikusan fedelet helyez a műanyag poharakra.

Lézerállomás
Lézerállomás ipari termékek jelölésére.

Halvakcinázó robot
Delta robot, amely képes felvenni a halakat és beadni nekik az oltóanyagot.

Csomagmegőrző szekrények
Csomagmegőrző rendszer, amely a felhasználók számára maximális kényelmet biztosít.

Kekszöntő gép
Kekszöntő gép, amely képes a vevők és a piac igényei szerint a legkülönbözőbb formák előállítására.

Szkennelő gép
Mobil szkennelőgép, amely légi ultrahang segítségével még komplex lemezek és szabad formák vizsgálatára is alkalmas.

Fertőtlenítő gép
Automatikus tisztító gép, amely 140 °C-ra hevített gőzzel néhány másodperc alatt fertőtleníti az újrahasználható poharakat.

Forgó autómosó kefe rendszer
A festés után komplex alkatrészek mosása az a feladat, amelyre a forgó autómosó kefe rendszert kifejlesztették.

Pohártálca állítás
Alkatrészek egy teljesen automatizált kávéfőző gép automatikus pohártálca állító mechanizmusához.

Könyvszkenner
Kenésmentes drylin® trapézmenetes vezérorsóanyákat használnak egy könyvszkennerben, kulturális értékek digitalizálása céljából.

Tekercselő gép
Jobb siklási tulajdonságok a tekercselőgép 3D nyomtatott pótalkatrészének köszönhetően.

Adagoló gép
Adagoló gép, amelyben az automatikus kupakok biztosítják, hogy az adagolófej minden adagolás után hatékonyan és automatikusan bezáródjon.

Gunda automatizálási megoldás
Kompakt, kiváló minőségű, könnyen kezelhető automatizálási megoldás.

Forgó autómosó kefe rendszer
A festés után komplex alkatrészek mosása az a feladat, amelyre a forgó autómosó kefe rendszert kifejlesztették.

TV-emelő lakókocsikhoz
Karbantartásmentes, rezgésálló és tartós motoros TV-emelő lakókocsik belső terébe.

Napelemes autó
Napenergiával működő autó, behúzható szénszálas aerodinamikai profilokkal a további tolóerő érdekében.
Tovább az alkalmazáshoz
Lengéscsillapító
A Formula Student egyetemi versenyre készült autonóm versenyautó egy különleges tulajdonsággal rendelkezik: aktív lengéscsillapítóval a futóműben
Tovább az alkalmazáshoz
Fékrendszer versenyautókhoz
A fékrendszert egy elektromos motor támogatja, amely a körmozgást lineáris mozgássá alakítja, ezáltal hidraulikus nyomást generál a fékvezetékekben
Tovább az alkalmazáshoz
Résfedés
Nincs elakadás vagy lassúság folyamatos sikló lépcsőben.

Vízelvezető gép
Innovatív vízelvezető gép, amely műanyag vízelvezető csöveket tud mozgatni az építkezéseken, és azokat a készülék mellett kiteríti.

Versenyvitorlás
Vitorlás versenyhajó, amely speciális szárnyprofilok és a víznyomás átalakításának köszönhetően a víz felszínén lebeg.

DIY sör emelő
A megfelelő terhelés mellett az emelés és leengedés könnyed legyen, alacsony költségek, időjárás állóság

Asztal a medencében
Egy hajtásrendszer, amely könnyedén mozgathatja a medencében rögzített, állítható asztalt - annak ellenére, hogy folyamatosan medencevíz veszi körül.

Biztonsági rúd
A bajorországi Barbingban székhellyel rendelkező HAWE Micro Fluid GmbH bemutatja a LE-X hidraulikus reteszelő rendszert, amely egy elengedhetetlen alkatrész.

Sörcsapoló rendszer
Automatikus sörcsapoló rendszer fesztiválokra és nagy rendezvényekre, amely másodpercek alatt csapolja a sört.

Címkézőgép
Az igus szárazon működő, nagy teljesítményű polimerjei széles beállítási lehetőségeket kínálnak a Krones címkézőgépeiben.

Ital töltő rendszer
A Küppersbusch GmbH egyedi ital töltő rendszereket gyárt igus csapágytechnológiával.

Rétegelt lemez dobozok
Az olasz Silmec cég kifejlesztett egy gépet rétegelt lemez dobozok gyártására

Szög beállítás
Ehhez az alkalmazáshoz egy dryspin vezérorsóanyát választottunk, mert kenésmentes és fokozatmentesen állítható.

Eszpresszógép
Kézi működtetésű, áram nélkül használható eszpresszógép.

Kekszöntő gép
Kekszöntő gép, amely képes a vevők és a piac igényei szerint a legkülönbözőbb formák előállítására.

Gofrisütő gép
Robusztus vezérorsós lineáris rendszer papír fagylaltkelyhek kivételéhez.

Rakétamodul
A Föld körüli pályán űrhulladékot gyűjtő rakétamodul.

Repülőgép fojtószelep
A 737 NG és 737MAX repülőgépek fojtószelepének másolata.

Repülésszimulátor
Joystick, amely precíz és érzékeny vezérlést biztosít repülésszimulátorokban.
Tovább az alkalmazáshoz
Bionikus kézprotézis
A bionikus kézprotézis vezérlőrendszere a páciens izmaiból érkező EMG-jelek segítségével működik

Periméter
A periméter látótér, és a látórendszer érzékenységének meghatározására szolgáló eszköz.

Gyógyszercsomagoló központ
Egy megoldás, amely akár 700 gyógyszer egyedi kombinációját állítja össze és csomagolja a betegek számára.

Tisztatéri 3D nyomtató
Precíz, megbízható tisztatéri 3D nyomtató hőre lágyuló műanyagok feldolgozásához.

Töltőrendszer laboratóriumi technológiában
Tiszta palackozás, amelynek nem kell sterilnek, de nagyon tisztának kell lennie, mindezt a rendszer alacsony össztömege mellett.

Szülésszimulátor
A 3B Scientific GmbH SIMone szülésszimulátor segítségével optimálisan szimulálható a szülési folyamat.

Laboratóriumi berendezések folyadékkezeléshez
Az igus termékek egy rendkívül tiszta alkalmazásban, magas hatékonyság és gyors adagolási sebesség.

Tesztfülke
Pár másodperc alatt tárgyalóasztallá alakítható tesztfülke.

Rugalmas közegellátás
Három dimenzióban bármely helyre navigálható, rugalmas közegellátó rendszer, amely egy gombnyomásra diszkréten eltűnik a mennyezetben.

Élszegélyező gép
Kenés- és hézagmentes vezérorsó és anya biztosítja a pontos ragasztóanyag-felvitelt az élszegélyező gépekben.

Asztal a medencében
Egy hajtásrendszer, amely könnyedén mozgathatja a medencében rögzített, állítható asztalt - annak ellenére, hogy folyamatosan medencevíz veszi körül.

Úszómedence
Vízszint változtatás egy gombnyomással: a Conmag Engineering GmbH által gyártott, úszómedencékhez készült, állítható emelőpadok integrált ellenáramoltató rendszerrel.

Járásgyakorló eszköz
Eszköz, amely cerebrális mozgáskoordinációs zavarral élő embereknek segít a járás gyakorlásában.

Szörf edzőgép
Ez a sporteszköz lehetővé teszi, hogy szörfözéshez hasonló mozdulatokkal eddzük fizikai állóképességünket - víz nélkül.

Gyermekek számára készült rehabilitációs eszköz
Alsó végtag funkciózavarral küzdő betegek rehabilitációjára szolgáló eszköz.

Sport és egészségügyi robotok
Sport és egészségügyi robot, amely játékos és motiváló módon segíti elő a fittséget, az erőnlétet, az egyensúlyt és a gyorsabb gyaloglást.

Hajtogató és ragasztó gép
Az ügyfélspecifikus hajtogató-ragasztó gépek tervezésénél a Bernhardt Maschinenbau egyedigép-gyártó cég a kenés- és karbantartásmentes lineáris siklócsapágyakra támaszkodik.

M-sorozatú CNC-gép
A CNC marógép új lehetőséget biztosít a hobbi és ipari felhasználóknak (például prototípus-tervezőknek) CAD-rajzaik megvalósításában.