A lakóautó TV-emelője megbízhatóan mozog a sima lineáris vezetéssel

Stepcraft
  • Ágazat: Motorhome/lakókocsik
  • Mire volt szükség: Karbantartásmentes, rezgésálló és tartós motoros TV-emelő.
  • Követelmények: Nagyon korlátozott beépítési hely, 500 milliméteres löketnél a 32 hüvelykes képernyő mintegy 7,5 kg-os súlya ellenére nincs rezgés, hosszú élettartam, karbantartásmentes, csendes működés, rezgésálló, egyszerű telepítés.
  • Felhasznált termékek: Drylin® W1040-vezetés a hozzá illő dryspin® menetes orsóval.
  • Siker az ügyfél számára:  A szükséges löket tízszeresének elérése, a legjobb ár-teljesítmény arány, egyszerű telepítés az egy vagy két sínnek köszönhetően, legjobb súrlódási és kopási eredmények a kemény eloxált alumíniumnak köszönhetően, rendkívül szennyeződésálló a kenésmentességnek köszönhetően, tiszta és higiénikus környezetben történő alkalmazásra alkalmas.

Nulla panaszhányad: Több mint 100.000 ütést bír ki az alumínium vezető.

CERES TV lift
drylin W vezetőprofil
CERES TV lift
CERES TV lift
CERES TV lift

Felhasznált termékek

Menetes orsó

SLW lineáris modul

Kérdése van a drylin® ólomcsavaros technológiával kapcsolatban?

dryspin® Csavarhajtások járművekben

Autóipar

Online rendelés:

Töltőrendszer

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Töltőrendszer

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation