drylin® SLW lineáris egység vezérorsós hajtással

Nagyon robusztus, lapos és hajlításálló

Egyedi vezérorsós hajtású lineáris egység konfigurálása

igus drylin SLW lineáris tengelyek online konfigurálása
  • Találja meg és rendelje meg a megfelelő SLW lineáris egységet, vagy küldje el kérdését néhány kattintással
  • Adja meg adatait, és válassza ki a megfelelő ajánlatot
  • Helyezze a kosárba és rendelje meg, vagy érdeklődjön online
  • Töltse le az alkatrész listát PDF formátumban

Előnyök

drylin® SLW XY asztal

Vezérorsós XY-asztalok kézi beállításhoz
  • Standard vagy előfeszített változatban
  • Nagy pontosság és rendkívüli merevség
  • Precíz igazítás a CNC-gyártásnak köszönhetően
  • Maximális lökethossz akár 500 mm-ig (a beépítési mérettől függően)
  • Előfeszített változatban is kapható
  • Kenés- és korróziómentes

Elektromotorok SLW lineáris tengelyekhez

drylin E vezérorsós léptetőmotorok
  • 3 beépítési méret lengőkábellel vagy anélkül
  • Csatlakozásra készen kapható
  • Enkóderrel vagy anélkül

drylin® műszaki tartozékok - vezérlőelemek

Tartozékok drylin lineáris modulokhoz és lineáris tengelyekhez
  • Kiegészítők kézi pozicionáláshoz és formátum állításhoz
  • Telepítési és rögzítési lehetőségek
  • Léptető- és DC motorok elektromos működtetéshez

drylin SLW lineáris egységek a gyakorlatban

drylin SLW lineáris tengelyek egy palackozóüzemben

A nehéz könnyűvé válik - Pozicionálás karbantartásmentes igus lineáris egységekkel

Vezérorsós hajtású SLW lineáris modul az orvostechnológiában

SLW lineáris egység vezérorsós hajtással az orvostechnikában

Vezérorsós hajtású drylin SLW lineáris vezetőelem egy hajtogatógépben

Fill level packing és laminálás

Az SLW lineáris modulok előnyeinek tesztelése

drylin SLW lineáris egység vezérorsós hajtással – szalaggörgőminta

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation