A drylin® SLW sorozat rozsdamentes acélból készült lineáris modulja

Ideális szélsőséges körülmények közötti használatra

  • Élelmiszeripar
  • Csomagolóipar
  • Vegyipar
SLW-ES műszaki rajz
SLW-ES műszaki rajz

Termékszolgáltatások

Katalógusadatok letöltése

Katalógus

Kérjen árajánlatot

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Ingyenes online konfigurátor

Online konfigurátor
Rozsdamentes acél drylin SLW lineáris modul
  • max. lökethossz: 750 mm
  • tengely Ø: 10 mm
  • kocsi hossza: 100 mm
  • max. stat. Terhelhetőség:
    • N
    • radiális: 2800 N
Rozsdamentes acél drylin SLW lineáris modul
  • max. lökethossz: 1000 mm
  • tengely Ø: 20 mm
  • csúszka hossza: 150 mm
  • max. stat. Terhelhetőség:
    • 1600 N
    • radiális: 6400 N

Műszaki lehetőségek az SLW-ES sorozathoz

Léptetőmotorok igus lineáris modulokhoz és XY-asztalokhoz

Elektromos hajtásrendszerek: elektromotorok az igus-tól

Siklócsapágy anyagok az igus lineáris modulokhoz

Csapágyazott anyagok

drylin vezérorsó bilincs lineáris modulokhoz vezérorsós hajtással

Vezérorsós bilincs

  • Tengelyszorító perem a vezérorsónak a pozíciójelzőhöz való rögzítéséhez
  • Biztosítja a vezérlőcsavart a véletlen elforgatás ellen
  • Anyag: polimer ház alumínium tengelyszorítóval
  • Szín: fekete

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation