Biztonságos kábelvezetés és kenésmentes csapágyazás szennyvíztisztító telepekre

Karbantartásmentes mozgás a kör- és hosszirányú derítőkön

Szennyvíztisztító telep hosszanti kotró tartály energialánccal

Legjobb termékeink szennyvíztisztító telepeken való alkalmazásra

Basic flizz energialánc szennyvíztisztító telepeken

Energialánc hosszirányú derítőkhöz

igubal beálló csapágybetét a hosszanti kotrón

Beálló csapágybetét a meghajtó kerekekben

  • A radiális csapágybetétek karbantartásmentes alternatívája
  • A száraz működésnek köszönhetően nincs további kenés
  • Szöghibák kompenzálása
  • Ellenáll a szennyeződésnek
  • Korróziómentes és rezgéscsillapító
  • 1:1 csere öntvény házakban
dryspin az elzárószelepben

Vezérorsós technológia az elzárószelepekben

  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Szennyeződésálló
  • Hőálló
  • Ellenálló a vegyi anyagokkal szemben
  • Ezért kiválóan alkalmas elzárószelepekben való alkalmazásra, többek között
PRT körasztal csapágyak szennyvíztisztító telepek cirkuláris tartályaiban

Körasztal csapágy a körkörös kotróban

  • Beépítésre kész a kenésmentes száraz működés érdekében
  • Karbantartásmentes csúszóelemek
  • Nagy teherbírás akár 150 000 N-ig
  • Magas hőmérsékleten, nagy páratartalomban és vegyi anyagokkal való használathoz
  • Online, ingyenesen bejósolható hosszú élettartam
Intelligens állapotfelügyelet szennyvíztisztító telepeken

Intelligens állapotfelügyelet

  • A hosszanti kotró kábelvezetésének állapotfelügyelete
  • A maximális élettartam meghosszabbítása
  • A korai figyelmeztetéseknek köszönhetően elkerülhetőek a meghibásodások és a magas költségek
  • Az érzékelő működési adatainak egyszerű lekérdezése

Miért érdemes e-chain energialáncot használni a hosszirányú tisztítóberendezés kábelvezető rendszereként?

  • Nincs szükség a kábel rendszeres cseréjére
  • Nincs csúszógyűrű: nincs szükség az érintkezők cseréjére
  • Megbízható vezetés: nem akadnak el vagy szakadnak el a kábelek
  • Védelem az időjárás és a szennyeződések ellen a kompakt háznak köszönhetően
  • Akár 50%-kal rövidebb kábelhosszúság a függesztett kábelekhez képest
  • Nincs külön hajtás, mint a motoros kábeldob esetében, így anyag- és energiatakarékos

Sikertörténetek

Az iszapkezelő berendezés a levegőből nézve

Könnyű energialánc egy nagy projekthez: AMORAS

Kotróhíd a plaueni elsődleges derítőben

Szennyvíztisztítás leállás nélkül a plaueni szennyvíztisztító telepen

flizz rendszer a Duisburg-Kasslerfeld derítőben

Biztonságos energiaellátás a másodlagos derítőben

Szennyvíztisztító telep energialánc

Intelligens érzékelő technológia a szennyvíztisztító telepek kábelvezetéseiben

Salzburger Ennstal / Radstadt Pongau szennyvíztisztító telep

Energialánc védi az energia- és jelellátást hóban és fagyban

A valós használati körülményeket laboratóriumunkban teszteltük

További információ

Brosúra: szennyvíztisztító telepek

Szennyvíztisztítók termék katalógus

Szerelési szolgáltatás

Telepítési szolgáltatás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation