Nyelvváltás :

Műanyag-feldolgozó vállalatként kötelességünknek tekintjük az erőforrások fenntartható felhasználását, és mindig a környezet védelmére összpontosítunk. Anyagaink és termékeink jelentősen hozzájárulhatnak ehhez.
Anyagaink például teljesen feleslegessé teszik a kenőanyagok és olajok használatát a csapágyazási pontokon. Emellett könnyebbek, mint az acél, és kisebb tömegüknek köszönhetően energiát takarítanak meg. Hosszú élettartamuknak köszönhetően az iglidur termékeket ritkábban kell cserélni.
Itt megtudhatja, mit teszünk még a környezetvédelemért.

Az igus évente több mint 15 000 tribológiai kopásvizsgálatot végez, hogy a tanácsadást optimálisan az Ön igényeihez igazítsa, és megkönnyítse az anyagválasztást. Ezek a szabványosított tesztek képezik egy olyan számítási program empirikus alapját, amely a világon sehol máshol nem található, és amely különböző forgatókönyveket képes szimulálni, a magas hőmérsékletű forgástól a víz alatti forgásig különböző terhelések mellett. Az iglidur Bearing Designer nevű online eszközzel pontosan kiszámíthatja anyagaink élettartamát. Másodpercek alatt és valós vizsgálati értékek alapján.

A PTFE vagy PFAS betiltásáról szóló jelenlegi vita miatt itt gyűjtöttünk össze minden fontos információt az iglidur anyagainkkal kapcsolatban. Megtalálhatja továbbá az összes olyan iglidur anyag listáját, amelyek nem tartalmaznak PTFE-t, illetve amelyeket teszteltek a kritikusnak vagy egészségre károsnak minősített PFAS anyagokra.
Szívesen biztosítunk Önnek ingyenes mintákat, hogy saját szemével is meggyőződhessen iglidur és igutex anyagaink teljesítményéről.