Magas terhelés tilalma

Milyen célokra használhatók a nagy terhelésekre tervezett iglidur® anyagok?

  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Könnyű
  • Kiváló ár-teljesítmény arány
  • Ingyenesen bejósolható élettartam
  • Kopásálló és méretstabil nagy terhelés mellett is
  • Költséghatékony
  • Kenés- és karbantartásmentes
iglidur® Q2 anyag
  • Nagy terhelésekhez - kopásálló többféle tengelyen
  • Nagyon jó kopásállóság, különösen extrém terhelések esetén
  • Szélsőséges pv értékekhez
  • Jó súrlódási együttható
iglidur® Q anyag
  • Közepes és nagy terheléshez, elsősorban lágy tengelyeken
  • Tartós, különösen lágy tengelyeken
  • Érzéketlen a peremterhelésre
  • Hőálló +140°C tartós alkalmazási hőmérsékletig
iglidur® Q290 anyag
  1. Max. tartós alkalmazási hőmérséklet
  2. Max. ajánlott felületi nyomás +20 °C-on
  3. A legjobb párosítás p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, forgó

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation