Új chainflex® termékek 2026-ban

Tech up, cost down. Hogy hogyan? Bízza ránk.

CFROBOT8.PLUS.030: DeviceNet kábel ...

CFROBOT.PLUS.030

High-end vezérlőkábel 100 millió kettős lökettel ...

CF99.PLUS-HMI26

Hajtáskábel portfólió bővítés ...

Hajtástechnikai kábelek

Motorkábel termékskála bővítés négy minőségben ...

Motorkábelek

CFPE.ZH: PE egyeres kábel halogénmentes TPE külső köpennyel ...

CFPE.ZH egyeres kábel

CFSPECIAL.381: Speciális kábelek színházi és színpadi alkalmazásra ...

Egyedi színházi kábel

A CF884 mérőrendszer kábel portfóliónak bővítése ...

Mérőrendszer kábel Lenze

Új prémium kategóriás motorkábel CF38 védővezető nélkül...

CF38.O.PE

Megoldás szűk beépítési helyekhez és nagy elmozdulásokhoz...

CF340.100.01

IPA és DNV tanúsítványok ...

Tanúsítványok-IPA-DNV

Hajtáskábelek +90°C UL/CSA AWM jóváhagyással ...

kábelek-UL-90fok

A CF130.UL PVC külső köpennyel ellátott termékcsalád bővítése ...

kábelek-UL-90fok

Új Long Life Calculator kábelekhez ...

Fogaskerék élettartam kalkulátor

CFTHERMO.N.001 speciális kábel ...

CFTHERMO

Új keresztmetszet - még több lehetőség a hajtástechnika ...

Kábelek hajtástechnológiához

CFCRANE: Középfeszültségű kábel készletről ...

CFCRANE

Kis hajlítási sugarú optikai kábel ...

FOC

CF280.UL.H új keresztmetszete ...

CF280.UL.H

4 év garancia - ilyen még nem volt ...

CF garancia

chainflex® - „UL-listed” besorolású rugalmas motor- és vezérlőkábelek ...

UL-listed kábelek

Biztonságosan függesztve a felső hajtásban ...

CFCLEAN-40millió

Száraz környezetbe ...

CF-PVC kábelek

chainflex® CFCLEAN 40 millió kettős löketre szóló garanciával ...

CFCLEAN-40millió

A chainflex® PTFE/PFAS-mentes ...

PTFE-mentes

chainflex® CASE utántöltő ...

CFCASE-refill

Keresztmetszet kiegészítések hat chainflex® kábelsorozathoz ...

Keresztmetszet kiegészítések

Mérőrendszer kábel most a SIEMENS SINAMICS V90-hez ...

CF211.030

Akár +/- 360°/m torziós szöggel rendelkező robotkábel ...

CFROBOT8.PLUS

Páratlan élettartam garancia ...

CF98.PLUS és CF99.PLUS

Új CF280.UL.H401 hibrid kábel ...

CF280.UL.H401.07.04.D

Új hibrid kábel PVC külső köpennyel ...

CF220.UL.H304

Speciális függesztett felső hajtású kábel megoldások ...

CFSPECIAL.5XX DNV tanúsítvánnyal

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation