CF220.UL.H304 Siemens kábel

Kábelek Siemens SIMANICS S210 hajtásokhoz -

PVC hibrid kábelünk CF220.UL.H304.15.04

Kábel Siemens SIMANICS S210 hajtásokhoz - PVC hibrid kábelünk

A Siemens kábelek nálunk kaphatók

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

CF220.UL.H: Hibrid szervokábel készre szerelve vagy méteráron kapható.

Műszaki adatok

Cikksz.Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²]Külső átmérő [mm]Réz index [kg/km]Tömeg [kg/km]
CF220.UL.H304.15.04(4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C13,0159234

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation