Nyelvváltás :
motion plastics: tribológiailag optimalizált műanyag termékek, amelyek segítenek csökkenteni a nyomdatechnikai alkalmazások költségeit és növelni azok élettartamát. Legyen szó a kenés és a karbantartás kiküszöböléséről a száraz működésű csapágyelemeinknek köszönhetően, vagy az üzembiztos kábelek és az optimalizált kábelvezetés révén. 100 000 moduláris terméket tartalmazó termékskálánkkal mindig, minden célra és minden igényre a megfelelő megoldást kínáljuk. Legyen az rendkívül alacsony rezgésszámú kábelvezetés maximális gyorsuláshoz, rendkívül halk modell 32 dB(A)-tól, vagy a legmagasabb adatátviteli sebesség CAT7, 600 MHz, és 4 év garancia.

Győződjön meg az E6.1 „suttogó” energialáncunk minőségéről és rendeljen ingyenes mintát.

Nyomtatási technológia termékismertető
Minden fontos információ termékeinkről és szolgáltatásainkról

igus online eszközök
Online megtervezheti a terméket, kiszámolhatja élettartamát, és csökkentheti a költségeket