E6.1 rendszer: Csendes futású és tisztatér-kompatibilis e-chain új generációja®

  • előfeszítés nélküli változat a belső láncszem elfordításával
  • Szuper csendes a kis osztás és a "fék" féknek köszönhetően a stop-dog rendszerben.
  • (E61.29.070.055.0 1m/s-nál = 32dB(A) az igus® 4479 belső teszt szerint)
  • Rendkívül alacsony rezgés
  • Alacsony kopásigényű csatlakozó elv (csavarfuratos csatlakozás nélkül)
  • Gyakorlatilag nincs sokszöghatás, ami a "kerek" futást eredményezi.
  • Sima és sima belső tér a kábel és a tömlő hosszú élettartama érdekében
  • E61.29 sorozat: a keresztrúd mindkét oldalon kinyitható és a belső és külső sugárban eltávolítható
  • Kb. 30 %-os súlymegtakarítás az E6 rendszerhez képest
  • költséghatékony

Nyitható a belső és a külső sugár mentén, mindkét oldalról

E61 sorozatú energialánc több láncszemmel kábelek és energia vezetéséhez.

E61.29

E61.29 E-lánc®

a belső és külső sugárban lévő keresztléc mindkét oldalon eltávolítható

igus EF61 sorozatú energialánc 29 szemmel.

EF61.29

EF61.29 e-chain®

E61.35

igus E61 sorozatú e-chain 35 mm mérettel.

E61.40

E61 sorozatú energialánc 40-es mérettel.

E61.52

E61 sorozatú energialánc 52-es mérettel.

E61.62

62 mm magas E6.1 kábelvezető lánc.
E6.1 láncszem 80 mm-es méretjelöléssel.

E61.80

E61.80 E-lánc®

Útmutató e-chain® kiválasztásához

Szerelési utasítás

Alkalmazási példák

e-lánc® 6.1 - keresztrúddal forgatható, nyitva

Jellemző iparágak és alkalmazások:

  • Félvezetőipar
  • Nyomtató/plotter ipar
  • A legnagyobb gyorsulású alkalmazásokhoz
  • Amikor fontos a zajminimalizálás és a kopásállóság
Súly oszlopdiagram: E6.29 0,9 kg/m, T3.29 0,5 kg/m, E61.29 0,7 kg/m.
Oszlopdiagram az E6.1 és E6.29 dB(A) zajszintjének összehasonlításával 1 m/s és 2 m/s mellett.

igus® a tisztatermekhez - az E6.1 e-chain alkalmassága®

IPA-osztályozás - IG1303-640-1 jelentés: ISO 1. osztály, a DIN EN ISO 14644-1 szabvány szerint.

Rendkívül alacsony zajszint

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation