Nyelvváltás :

Ahhoz, hogy a gyártás során a zajkibocsátás a lehető legalacsonyabb legyen, zavartalanul működő gépekre van szükség. Energialáncaink csendes és zavartalan gyártási folyamatot tesznek lehetővé. Az alacsony zajszintű mozgás a nagyon alacsony rezgési hajlam és az alacsony zajkibocsátás kombinációjával valósul meg. Az e-skin® energiaellátás rendelkezik az ISO 1. osztályú specifikációval a tisztaterem-képesség tekintetében, így abszolút tiszta levegőjű területeken is használható. Az egyszerű és visszazárható nyitómechanizmus lehetővé teszi a felhasznált kábelek egyszerű karbantartását és ellenőrzését.
Tipikus iparágak és alkalmazások: Félvezetőipar, nyomtató/plotteripar, a legnagyobb gyorsulást igénylő alkalmazásokhoz...

Jelenlegi generáció
32 dB(A) csendesség és alacsony rezgésszint

Az E6.1 elődmodellje
Csendes 37 dB(A) és kis kanyarodási sugár esetén

Moduláris kialakítás ISO 1. osztályú alkalmazásokhoz

tisztaterem-energiaellátás

Védelem a könnyű szennyeződések, hegesztési forgácsok és környezeti hatások ellen.

Könnyű, rendkívül rugalmas és alacsony rezgésszámú

Rendkívül dinamikus és alkalmas tisztaterekbe

Chainge® újrahasznosítási program az energialánc számára
Vegye ki a részét a műanyaghulladék csökkentéséből és az iparági újrahasznosítás javításából.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.