Nyelvváltás :

A T3 rendszer egyesíti a csendes működést, az alacsony zajszintet, az egyszerű telepítést és a költséghatékonyságot. Az egymásba nyíló oldalsó zsanérok a hagyományos csap/furat kapcsolat helyettesítik a hagyományos csap/furat kapcsolatot, és megakadályozzák az illesztések közötti relatív mozgásokat. Ezzel szinte teljes kopásmentességet érnek el (tisztatér). A T-szíj geometriája azt jelenti, hogy az energialánc lefektetésekor gyakorlatilag nem keletkezik sokszöghatás. A T-szíj nagyon harmonikusan és simán fut, különösen rezgésszegény és csendes. A gyártási és összeszerelési költségek csökkentése érdekében a T-szalagot nem egyenként, hanem 8 láncszem hosszúságban szerelik fel - az E3 rendszerhez hasonlóan. Alacsony önsúlya miatt a T-szíj alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél a töltősúlyok meglehetősen alacsonyak és a lökethossz rövid, nagy gyorsulások és sebességek mellett.
Tipikus iparágak és alkalmazások
Nyomtatók és plotterek, tisztatéri alkalmazások, félvezetőgyártás és -feldolgozás, optika, pick-and-place gépek, méréstechnika.

belső magasság hi: 29 mm
belső szélesség Bi: 30 - 120 mm
hajlítási sugár R: 38 mm
osztás: 15 mm

IPA-besorolás - IG1303-640-1 jelentés
ISO 2. osztály, a DIN EN ISO 14644-1 szabvány szerint a T3 rendszerre, T3.29.050.038.0 sorozatra v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s mellett.