Change Language :

Új DS16x5-LH és DS16x10-LH dryspin méretek. Minden dryspin vezérorsó testre szabható. Kérjük, konfigurálja őket online, vagy küldje el nekünk rajzát.

DS16x5-LH és DS16x10-LH.

Az új dryspin fröccsöntött, hengeres vagy peremes kivitelű, vagy lapolt vezérorsó anyák a szigorúbb gyártói tűréshatároknak köszönhetően simább futást biztosítanak. Hosszú élettartam a szabadalmaztatott aszimmetriának köszönhetően. A vezérorsós hajtáshoz nincs szükség kenőzsírra vagy olajra.

Az iglidur JPF vezérorsó anyát a peremen való csavar csatlakozási lehetőségek széles választéka jellemzi. Nagy gyártási pontosság és rugalmasság a fröccsöntés miatt. Az iglidur JPF anyag különösen környezetbarát, mivel PTFE-mentes és PFAS anyagokra tesztelt. Ezen specifikációknak köszönhetően az vezérorsóanya ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol mind a magas mechanikai követelményeket, mind a környezetvédelmi szempontokat figyelembe kell venni.

Az új előfeszített vezérorsóanyák igazán meggyőzőek a minimális axiális hézag és a lehető legpontosabb pozicionálás révén. A holtjátékmentes vezérorsóanya költséghatékony alternatívája, ideális kis menetemelkedésekhez. Az SHT-PL bevált előfeszítési elvén alapul.

Az axiális hézag csökkentésének egyik legpontosabb megoldása a holtjátékmentes vezérorsóanya. Több alkotóelemből áll, és egész élettartama alatt önbeálló. Különösen alkalmas a kis terhelések gyors beállítására szolgáló, nagy menetemelkedésű menetes vezérorsós hajtásokhoz. A holtjátékmentes vezérorsóanya két új méretben (DS3,5x1 és DS4x2,4) kapható.

Új dryspin méretek DS6,35, DS8 és DS12x25. A fordított vezérorsók a forgó mozgásokat transzlációs mozgásokká alakítják át, és egy jobb és egy bal menetes vezérorsóból állnak. Bővítjük dryspin termékskálánkat a 6,35 mm-es és 8 mm-es átmérővel, valamint a DS12x25-ös mérettel. A két különböző forgásirányú vezérorsó egy-egy csapolt megmunkált véggel kapcsolódik egymáshoz. Kialakításuknak köszönhetően helyet takarítanak meg, és rugalmasságot biztosítanak a formátumállításokhoz. Ezeket a vezérorsókat gyakran használják az automatizálásban és a gépészetben.

Az új DS32x5-öt különösen az új SLR típusú lineáris tengelyünkben használjuk. A DS6,35x25,4 a baloldali menettel rendelkező nagy menetemelkedésű vezérorsók kínálatát bővíti.

Az új, rúdanyagból készült, hengeres, peremes vagy lapolt dryspin vezérorsó anyák a következő előnyökkel rendelkeznek:

Az új dryspin fröccsöntött, hengeres vagy peremes kivitelű, lapolt vezérorsó anyák a szigorúbb gyártói tűréshatároknak köszönhetően simább futást biztosítanak. Hosszú élettartam a szabadalmaztatott aszimmetriának köszönhetően. A vezérorsós hajtáshoz nincs szükség kenőzsírra vagy olajra.

A nagy menetemelkedésű vezérorsók dryspin termékcsaládunk részét képezik, melyet kifejezetten gyors és nagyon hatékony alkalmazásokhoz terveztünk. A DS3,5x1 és DS25x5 közötti menetes méretek itt kaphatók.
Ezen felül, vezérorsó termékskálánkban kis osztású termékeket is talál, a már ismert dryspin előnyökkel.:

A dryspin vezérorsó technológia a kenés- és karbantartásmentes lineáris technológia elvén alapul. Vezérorsóink specifikációi és geometriái, melyek a műanyag anyához és a vezérorsóhoz illeszkednek, akár 82%-os hatékonyságot és akár 30%-kal hosszabb élettartamot garantálnak a hagyományos vezérorsós hajtásokhoz képest:

A dryspin vezérorsó technológia a kenés- és karbantartásmentes lineáris technológia elvén alapul. Vezérorsóink specifikációi és geometriái, melyek a műanyag anyához és a vezérorsóhoz illeszkednek, akár 82%-os hatékonyságot és akár 30%-kal hosszabb élettartamot garantálnak a hagyományos vezérorsós hajtásokhoz képest.

Az vezérorsós rendszerek minden DIY 3D nyomtató központi elemei. Ezek garantálják a nyomtatóágy pontos pozicionálását, valamint karbantartásmentesek és tartósak.
Az általunk használt iglidur R vezérorsóanya anyaga nem tartalmaz PTFE-t. Az anyag biztonságos, tartós, bejósolható és rezgéscsillapító hatású

Minden dryspin® menetes orsó testre szabható. Kérjük, konfigurálja őket online, vagy küldje el nekünk rajzát. Rövid időn belül árajánlatot adunk Önnek.

A műanyag anyához és vezérorsóhoz igazított vezérorsó technológiánk specifikációi és geometriája akár 82%-os hatásfokot és a hagyományos vezérorsós hajtásoknál akár 30%-kal hosszabb élettartamot garantál. Az új dryspin® vezérorsóanyák rúdanyagból készült hengeres, peremes vagy lapolt kivitelben:

Hosszabb élettartam a fröccsöntésnek köszönhetően és simább futás a szigorúbb gyártói tűréseknek révén. Ismerje meg a fém golyós orsók kenésmentes polimer alternatíváinak előnyeit. A dryspin fröccsöntött vezérorsóanyáink mostantól két új méretben is kaphatók.

A nagy menetemelkedésű vezérorsók dryspin® termékcsaládunk részét képezik, melyet kifejezetten gyors és nagyon hatékony alkalmazásokhoz terveztünk. A rendelkezésre álló menetméretek a DS4x2,4 és a DS18x100 közötti tartományban találhatók. A vezérorsó termékskála kis menetemelkedéseket is kínál, az ismert dryspin előnyökkel.
Csökkentse a tervezéshez szükséges időt, és optimalizálja az vezérorsós technológia beszerzési folyamatát.

A dryspin vezérorsó technológia a kenésmentes és karbantartásmentes lineáris technológia elvén alapul.
Vezérorsóink specifikációi és geometriái, melyek a műanyag anyához és a vezérorsóhoz illeszkednek, akár 82%-os hatékonyságot és akár 30%-kal hosszabb élettartamot garantálnak a hagyományos
vezérorsós hajtásokhoz képest.

A dryspin vezérorsó technológia a kenésmentes és karbantartásmentes lineáris technológia elvén alapul.
Vezérorsóink specifikációi és geometriái, melyek a műanyag anyához és a vezérorsóhoz illeszkednek, akár 82%-os hatékonyságot és akár 30%-kal hosszabb élettartamot garantálnak a hagyományos
vezérorsós hajtásokhoz képest.

Az új előfeszített vezérorsóanyák igazán meggyőzőek a minimális axiális hézag és a lehető legpontosabb pozicionálás révén. A holtjátékmentes vezérorsóanya költséghatékony alternatívája, ideális kis menetemelkedésekhez. Az SHT-PL bevált előfeszítési elvén alapul.

▲ Tech up:
Új vezérorsó csapágyház kialakítás a vezérorsós hajtások könnyű felszereléséhez
Egyszerű beépítés
▼ Cost down:
Költséghatékony fröccsöntésre optimalizált kialakítás
A kereskedelmi forgalomban kapható fém vezérorsó csapágyházakhoz képest akár 60% költségmegtakarítás, azonos beépítési méretekkel
A tanulmányban a merev műanyag házakat fém szorítógyűrűvel és iglidur siklócsapággyal kombinálták a rögzített csapágyas változathoz, és csak a műanyag házat egy speciális iglidur siklóbetéttel az önbeálló csapágyas változathoz. A fém vezérorsó csapágyházakkal 100%-ig méretazonos.

▲ Tech up:
Új vezérorsó csapágyház kialakítás a vezérorsós hajtások könnyű felszereléséhez
Egyszerű beépítés
▼ Cost down:
Költséghatékony fröccsöntésre optimalizált kialakítás
A kereskedelmi forgalomban kapható fém vezérorsó csapágyházakhoz képest akár 60% költségmegtakarítás, azonos beépítési méretekkel
A tanulmányban a merev műanyag házakat fém szorítógyűrűvel és iglidur siklócsapággyal kombinálták a rögzített csapágyas változathoz, és csak a műanyag házat egy speciális iglidur siklóbetéttel az önbeálló csapágyas változathoz. A fém vezérorsó csapágyházakkal 100%-ig méretazonos.

▲ Tech up:
Nagy hatékonyság
A szigorúbb gyártói standard tűréseknek köszönhetően simább működés
A lekerekített fogprofil révén alacsonyabb zajszint
▼ Cost down:
Online vezérorsó konfigurátor
Azonnali ármegjelenítés
Online vezérorsó megmunkálás előzetes CAD ismeretek nélkül
Az egyedülálló dryspin® vezérorsó technológiának köszönhetően jobb hatékonyság és hosszabb élettartam a hagyományos menetes orsókhoz képest. Korrózióálló, valamint 100%-ig kenés- és karbantartásmentes. dryspin® vezérorsóink már két új méretben elérhetők.

▲ Tech up:
Vezérorsó anyák hengeres kivitelben vagy peremmel
A szigorúbb gyártói standard tűréseknek köszönhetően simább működés
A lekerekített foggeometria révén alacsonyabb zajszint
▼ Cost down:
100% kenésmentes és karbantartásmentesség
A fém vezérorsóanyákhoz képest akár 50,9%-kal költséghatékonyabb
Ingyenes online eszközök élettartam-számítással és azonnali árkalkulációval
Akár 82%-kal jobb hatásfok és 25%-kal kevesebb kopás a hagyományos vezérorsókhoz képest. Ismerje meg a fém golyós orsók kenésmentes polimer alternatíváinak előnyeit! Műanyag vezérorsóanyáink két új dryspin® menetemelkedéssel kaphatók.

▲ Tech up:
A lekerekített foggeometria miatt halk futás
Hosszabb élettartam a fröccsöntésnek köszönhetően
Simább futás a szűkebb gyártói tűréshatároknak köszönhetően a standard változatban
▼ Cost down:
Költséghatékony gyártás fröccsöntéssel
100%-ban kenésmentes és karbantartásmentes
A fém vezérorsóanyákhoz képest akár 50,9%-kal költséghatékonyabb
Hosszabb élettartam a fröccsöntésnek köszönhetően és simább működés a szigorúbb gyártói tűréseknek köszönhetően. Fedezze fel itt a fém golyósorsók fröccsöntött polimer alternatívájának előnyeit. A dryspin fröccsöntött vezérorsóanyáink mostantól két új méretben is kaphatók.

▲ Tech up:
A holtjátékmentes anya költséghatékony alternatívája
Állandó minimális axiális hézag a kiemelkedően pontos pozicionálás érdekében
Bizonyított előterhelési elv az SHT-PL alapján
▼ Cost down:
100% kenőanyag- és karbantartás-mentesség
A mindkét oldali önbeálló axiális hézagnak köszönhetően nem szükséges karbantartás
Az új előterhelt vezérorsóanya minimális axiális hézaggal és maximális pozicionálási pontosságával nem is lehetne meggyőzőbb. A holtjátékmentes anya költséghatékony alternatívája, ideális kis menetemelkedésekhez. Ez az SHT-PL bevált előterhelési elve. A jellemző felhasználási területek közé tartoznak a 3D nyomtatók.

▲ Tech up:
A DIN103 alternatívája
A szigorúbb gyártói standard tűréseknek köszönhetően simább működés
Halkabb működés a lekerekített foggeometriának köszönhetően
▼ Cost down:
Online eszköz a vezérorsók konfigurálásához
Azonnali ármegjelenítés
Online vezérorsó megmunkálás előzetes CAD ismeretek nélkül
Nagyobb hatékonyság és hosszabb élettartam a hagyományos vezérorsókhoz képest az egyedülálló dryspin vezérorsó-technológiának köszönhetően. Korrózióálló és 100% kenés- és karbantartásmentes. dryspin vezérorsóink most négy új méretben kaphatók.

▲ Tech up:
A DIN103 alternatívája
A szigorúbb gyártói standard tűréseknek köszönhetően simább működés
Halk futás a lekerekített foggeometriának köszönhetően
▼ Cost down:
100 % kenés- és karbantartásmentesség
A fém vezérorsóanyákhoz képest akár 50,9%-kal költséghatékonyabb
Ingyenes online eszköz élettartam-számítással és azonnali ármegjelenítéssel
Akár 82%-kal jobb hatásfok és 25%-kal kevesebb kopás a hagyományos vezérorsókhoz képest. Ismerje meg a fém golyós orsók kenésmentes polimer alternatíváinak előnyeit! Műanyag vezérorsóanyáink négy új dryspin® menetemelkedéssel kaphatók.

▲ Tech up:
A DIN103 alternatívája
Hosszabb élettartam a fröccsöntési eljárásnak köszönhetően
Simább működés a gyártói standard szigorúbb tűréseinek köszönhetően
▼ Cost down:
Költséghatékony gyártás fröccsöntéssel
100% kenőanyag- és karbantartás-mentesség
A fém vezérorsóanyákhoz képest akár 50,9%-kal költséghatékonyabb
Hosszabb élettartam a fröccsöntési eljárásnak köszönhetően és simább futás a szűkebb gyártói tűréseknek köszönhetően. Ismerje meg a fém golyós orsók fröccsöntött polimer alternatíváinak előnyeit. A dryspin® fröccsöntött menetes anyáink mostantól négy új méretben kaphatók.

▲ Tech up:
A motor vezérorsók méretválasztékának bővítése
drylin® E motorokhoz fogazott tengelyes csatlakozásra kész
Nagyobb nyomatékok átvitele lehetséges
▼ Cost down:
Nincs szükség további konfigurációra
Ingyenes online eszközök élettartam-számítással
Online vezérorsó megmunkálás előzetes CAD ismeretek nélkül
Nagyobb hatásfok és hosszabb élettartam, mint a hagyományos motoros vezérorsóknál, az egyedülálló dryspin menettechnológiának köszönhetően. Korróziómentesség és 100% kenőanyag- és karbantartás-mentesség. A drylin E motorokhoz való fogazott dryspin motor vezérorsóink már tizenkét méretben kaphatók a következő specifikációkkal.

▲ Tech up:
A motor vezérorsók mérettartományának bővítése
drylin E vezérorsós motorokhoz csatlakozásra készen
▼ Cost down:
Nincs szükség további konfigurációra
vezérorsó megmunkálása előzetes CAD ismeretek nélkül
Ingyenes online eszközök élettartam-számítással
Nagyobb hatásfok és hosszabb élettartam a hagyományos vezérorsókhoz képest az egyedülálló dryspin nagy menetemelkedésű menet technológiának köszönhetően. A motor vezérorsók standard választéka a DS6,35x2,54 és DS14x25, valamint a TR08x1,5 és TR12x6P3 közötti csatlakozásra kész menet méreteket tartalmazza. Ennek megfelelően a drylin E motorokhoz készült, precíziós megmunkálású dryspin motor vezérorsóink 24 méretben állnak rendelkezésre.

▲ Tech up:
A holtjátékmentes anya költséghatékony alternatívája
Állandó minimális axiális hézag a kiemelkedően pontos pozicionálás érdekében
Bizonyított előterhelési elv az SHT-PL alapján
▼ Cost down:
100% kenőanyag- és karbantartás-mentesség
A mindkét oldali önbeálló axiális hézagnak köszönhetően nem szükséges karbantartás
Az új előterhelt vezérorsóanya minimális axiális hézaggal és maximális pozicionálási pontosságával nem is lehetne meggyőzőbb. A holtjátékmentes anya költséghatékony alternatívája, ideális kis menetemelkedésekhez. Ez az SHT-PL bevált előterhelési elve. A jellemző felhasználási területek közé tartoznak a 3D nyomtatók.

▲ Tech up:
Nagyobb, akár 500 N axiális terhelés
Terheléstől független
Élethosszig tartó minimális axiális hézag a holtjátékmentességnek köszönhetően
▼ Cost down:
Nincs karbantartási munka az önbeálló, holtjátékmentes elvnek köszönhetően
Ingyenes online eszközök élettartam-számítással
Akár 82%-kal jobb hatásfok
Az axiális hézag csökkentésére az egyik legprecízebb megoldás a holtjátékmentes vezérorsóanya. Ez több komponensből áll, önbeálló az élettartam alatt. Ideális a kis terhelések gyors beállításához nagy menetemelkedésű menetes vezérorsós hajtásokhoz. A holtjátékmentes vezérorsóanya hat új méretben kapható.

▲ Tech up:
Megfelel az EN45545 3. veszélyességi szintnek
Kiegészítő dokumentáció nélkül vasúti járműveken történő használatra
▼ Cost down:
Költségelőnyök a fémből készült megoldásokhoz képest
Alkalmasság a HL 3 veszélyességi osztályhoz
Kiszámítható élettartam
J350 anyáink mostantól az EN45545 3. veszélyességi fokozatú tűzvédelmi szabvány szerint tanúsíthatók. Ezért méretek széles skáláját kínáljuk, különösen vasúti járművekhez. Az R24 követelményrendszer szerint tesztelték őket, 500 gramm tömegű alkatrészekig.

▲ Tech up:
Akár 30%-kal hosszabb élettartam a menet aszimmetriának köszönhetően
Halk futás a lekerekített foggeometriának köszönhetően
▼ Cost down:
100% kenőanyag- és karbantartás-mentesség
A fém vezérorsóanyákhoz képest akár 50,9%-kal költséghatékonyabb
Műanyag vezérorsó anyáink mostantól két új, nagy menetemelkedésű dryspin menettel is kaphatók:

▲ Tech up:
Akár 82%-kal jobb hatásfok
Halk és kevesebb vibrációval járó működés
▼ Cost down:
100% kenőanyag- és karbantartás-mentesség
A fém vezérorsóanyákhoz képest akár 50,9%-kal költséghatékonyabb
Típusok:

▲ Tech up:
Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos vezérorsóknál
Halk és kevesebb vibrációval járó működés a lekerekített foggeometriának köszönhetően
▼ Cost down:
Online eszköz az egyedi vezérorsó-konfigurációhoz
Azonnali ármegjelenítés
■ Bizonyíték
Online kiszámítható élettartam
Tesztelt: akár 25%-kal kevesebb kopás, mint a hagyományos vezérorsóknál
Csökkentse a tervezéshez szükséges időt, és optimalizálja az vezérorsós technológia beszerzési folyamatát.

▲ Tech up:
Simább futás nagy sebességnél
Halk és rezgésmentes működés
▼ Cost down:
Költséghatékony gyártás fröccsöntéssel
Karbantartásmentes az önkenő vezérorsóanya révén
Típusok:
► Hengeres vezérorsó anya
► Peremes menetes anyák
► Hengeres fröccsöntött anyák
► Fröccsöntött anyák peremmel
► Minden típus kapható lapolt változatban is

▲ Tech up:
Új kialakítás a biztonságos és könnyű csavarozáshoz
A csatlakozó méretei megegyeznek a szabványos golyósorsók méreteivel
▼ Cost down:
Költséghatékony, fröccsöntéshez optimalizált típus
Változó típus minden Ø 14/16 és 18/20 menethez
■ Bizonyíték:
Online kiszámítható élettartam
● Fenntarthatóság:
A műanyag használatából adódóan alacsony tömeg és tehetetlenség
Tartós a szabadalmaztatott menet aszimmetriának köszönhetően

▲ Tech up:
Akár 2,5-szer nagyobb hatékonyság az optimalizált fog szögeknek köszönhetően
100% kenőanyag- és karbantartás-mentesség
Akár 25%-kal kevesebb kopás
▼ Cost down:
A golyóorsók költséghatékony alternatívája
Online kiszámítható élettartam
Az új méretek:
DS6,35x2,54 LH, DS12,7x12,7, DS10x3, DS16x10, DS20x5