Nyelvváltás :


Az e-spool megszakítás nélkül továbbít különféle közegeket a színpadtechnika mozgó elemeihez. A rendszert pódiumokban, mozgó reflektor állványokban és videó kockákban is alkalmazzák. A behelyezett kábeleket egy twisterbanden vezetik át, így nincs szükség csúszógyűrűre, ami különleges előnyt jelent az adatátvitel esetében. A felcsavart energialánc hosszát visszahúzó rugóval 15 méteres, motorral pedig 25 méteres lökethosszig lehet beállítani. A zsinórpadláson, a nézőtér feletti álmennyezetben, vagy az alsó gépészetben elhelyezve, a rendszer észrevétlenül, a közönség látóterén kívül látja el feladatát.

Az e-spool alternatívájaként áll rendelkezésre a zig-zag rendszer – klasszikus megoldásunk, mely már évek óta bevált megoldás a színpadtechnikában, például 1998 óta a Londoni Királyi Operaházban. Ezzel a helytakarékos rendszerrel a különféle közegek egyszerre, megszakítás nélkül vezethetők, csúszógyűrű nélkül. Az energialánc a színpadi gépészet függőleges mozgása közben nyúlik ki. A rendszerből 2024 óta egy olcsó változatot is kínálunk. A rendszer rendelkezik az energialánc minden előnyével, innovatív vezetési koncepcióval, legfeljebb 10 m-es elmozdulásokhoz. A zsinórpadlás gépészete esetében a zig-zag rendszert a trégerekre vagy tartókra szerelik; a színpad alatt a pódium alatti padlóra.
További információ a zig-zag rendszerről
Akár 15 méteres elmozdulással

Körülbelül 50%-kal könnyebb és olcsóbb mint a standard típus

Mint minden iparágnak, a színpadtechnikának is megvannak a maga követelményei a gépalkatrészekkel és anyagokkal kapcsolatban. Tanulmányunkban 6 tippet adunk a megfelelő függőleges kábelvezetés kiválasztásához és megtervezéséhez a színpadtechnika területén

A színpadtechnika követelményeinek megfelelő speciális kábeleknek köszönhetően garantáltan biztonságos előadások! A kábeleket úgy tervezték, hogy bírják a kis hajlítási sugarakat és a nagy terheléseket. Létezik egy külön, kifejezetten színházi alkalmazásra kifejlesztett kábelsorozat (CFSPECIAL.381) is, amelyben három fekete külső köpennyel ellátott BUS kábel is megtalálható.
A motoros kameracsúszka népszerű eszköz a pontos és automatikus sima kameramozgásokhoz. Használhat kész rendszert, de egyedileg is összeállíthatja saját csúszkáját. Ehhez kínáljuk a megfelelő alkatrészeket - kenésmentes csúszóelemekkel, amelyek akár négyszer csendesebbek, mint a recirkulációs golyóscsapágyak.

Körasztal siklócsapágyaink a szokásos fém görgők vagy golyók helyett műanyagból készült, karbantartásmentes, tribológiailag optimalizált csúszóelemekkel vannak felszerelve. Ezek előnye, hogy csendesebbek és könnyebbek. Ezáltal ideálisak pl. panelmozgásokhoz mozgó fények esetében. A tömör műanyagból készült, költséghatékony 05 sorozatunk mindössze 76 g-ot nyom, így igazán könnyű.


Az igubal peremes csapágyak kenésmentes, hatékony megoldást jelentenek a színház- és színpadtechnikai tengely csapágyakhoz. Dob csörlőkben, például az optimális teremakusztika érdekében a diffúzorok pontos beállításához, vagy függőleges függönyemelőkben a színpadi függönyökhöz használják őket. A csapágyak kiegyenlítik az elhajlást, és költséghatékony, karbantartásmentes és gyorsan beszerelhető alternatívát jelentenek.


Az iglidur Q3E többkomponensű csapágyaink ideálisak nagyon nagy terhelésekhez, például a színpadi ollós emelő csuklóihoz.


Az új iglidur G2 anyagunkból készült csapágyak különösen nagy pontosságot érnek el. A különösen alacsony nedvességfelvételnek és hőmérséklet okozta tágulásnak köszönhetően, a nagyfokú méretstabilitással kombinálva, nagyon alacsony csapágyhézagot tesznek lehetővé (G9) - ideálisak a zörgésmentes haptikus alkalmazásokhoz.



Lemaradt a legutóbbi színpadtechnikai szakkiállításról? Megvan a megoldás. Egyszerűen látogasson el online a kölni színpadtechnikai kiállítási standunkra.
Minden terméket valós körülmények között tesztelnek kopás és terhelhetőség szempontjából az igus tesztlaboratóriumában, amely a legnagyobb az iparágban. Az eredmények szolgálnak alapul a tartósságot kiszámító eszközeinkhez, és lehetővé teszik a tartósság pontos előrejelzését.
Kérésre az igus az ügyfelek számára nagyon egyedi körülmények között teszteli a termékeket.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.