Nyelvváltás :

Amikor a világítás emelők, a videó falak, a kivetítők, a csillárok vagy a hangfalak függőleges mozgatása történik a színpadon vagy a nézőtéren, akkor az ezeket ellátó kábelcsomagok biztonságos vezetését is meg kell oldani. Ha fontos, hogy a rendszer ne legyen szem előtt, vagy a tömege miatt nem mozgatható, akkor az e-spool csúszógyűrű nélküli kábeldobunk az ideális választás. Egyéb esetben a zig-zag rendszer remek alternatívát nyújt.

Ha a színpadi pódiumok fel-le mozognak, a hajtás, a közegek és a fénytechnika kábeleinek is velük együtt kell mozogni. Az e-spool lehetővé teszi az energialánc meghajlását. A zig-zag rendszer a soron következő pódium kábeleinek vezetését látja el. Karbantartásmentes iglidur Q3E nagy teherbírású siklócsapágyak és drylin W lineáris vezetés alkalmazható az ollós emelős pódiumokhoz.

Hat tipp
Mint minden iparágnak, a színpadtechnikának is megvannak a maga követelményei a gépalkatrészekkel és anyagokkal kapcsolatban. Tanulmányunkban hat tippet adunk a megfelelő függőleges kábelvezetés kiválasztásához és megtervezéséhez a színpadtechnika területén

Az oszlopok közötti tér változtatásának érdekében az oszlopok gyakran mozgathatók a színházakban. Mivel az oszlopokat technológiával látták le, a biztonságos energiaellátás is szükségszerű. Itt kerülnek a képbe az E4.1 sorozatú e-chain energialáncaink. A lánc mozoghat egy vályúban, ami a munkatér alatt helyezkedik el, vagy szabadon is lóghat az oszlopon.

Az ollós emelőket a függöny egyenletes nyitására és leengedésére használják, különösen a nehéz anyagok esetén. Az iglidur G siklócsapágyak és a sikló alátétek a csuklóknál kaptak helyet. Ha a vízszintes nyitás hajtása is mozog, a zig-zag rendszer remek megoldás a kábelek biztonságos vezetésére.

Ha a kábeldob nagyon közel helyezkedik el az első terelőgörgőhöz a színpadtechnikai csörlőkben, a kábeldobot vagy a terelőgörgőket párhuzamosan kell elmozdítani. Ez biztosítja, hogy az acélkábelek fel- és lecsévélés közben mindig biztonságosan legyenek vezetve. Ilyen esetekben elsősorban a kenésmentes drylin W és drylin R lineáris vezetéseket, illetve a drylin vezérorsós hajtású lineáris tengelyt alkalmazzák. Emellett a kábelek mozgás közben egy E2.1 energialáncban kerülnek biztonságos vezetésre. A kábelek dobon történő vezetését xiros vezetőgörgők biztosítják, a dob tengelyét pedig igubal® négy furatos peremes csapágyak osztott házzal.

Az energialáncok biztonságos áramellátást biztosítanak a színpadon mozgó vízszintes elemek, például színpadi kocsik és LED-es videofalak számára. Zajcsökkentő E6 sorozatú e-chain energialáncaink vagy az e-spool kábeldob megfelelőek erre a célra.

A teleszkópos üléssorok esetében a lépcsővilágítást ellátó kábeleket is mozgatni kell, például E.21 vagy E4Q e-chain energialáncokkal. Az iglidur G vagy iglidur J anyagból készült karbantartásmentes műanyag siklócsapágyak ideálisak az üléseket döntő mechanizmus csapágyaiként.

Kenésmentes siklócsapágyaink és lineáris technológia komponenseink a lineáris és 3D mozgáshoz fejlesztett energialáncokkal kombinálva biztosítják a kamera dollyk, daruk és csúszkák halk és vibráció mentes mozgását, valamint a kábelek biztonságos és kompakt vezetését.