Nyelvváltás :

Mozgó fények, profil- és követő spotok: a színpadi és rendezvénytechnikai világítási rendszereknek könnyűnek és csendesnek kell lenniük, és megbízhatóan kell működniük. a nagy teljesítményű műanyagból készült igus termékek ideálisak ezekhez az alkalmazásokhoz. Műanyag csapágyaink és lineáris vezetőink száraz működésének köszönhetően nem igényelnek karbantartást. Egyszerűbb mozgástípusuknak köszönhetően csapágyaink sokkal kisebb futási zajjal, kisebb súllyal és akár 40%-kal alacsonyabb költségekkel rendelkeznek, mint a forgó acélgolyók.
Energialáncaink segítenek megelőzni a kábelek meghibásodását és meghosszabbítják a gép élettartamát, különösen a kifejezetten a mozgatáshoz készült kábeleinkkel együtt. Energialáncrendszereink csendesen és kis rezgéssel működnek, és könnyen telepíthetők még kis helyeken is.

Az egyedi megoldások éppúgy az igus termékpalettájának részét képezik, mint a standard alkatrészek. Szakértőink a gyártási folyamatot és az alkatrészek anyagát pontosan az Ön igényeihez igazítják. A kopásálló és karbantartásmentes, nagy teljesítményű polimerek széles választékából választják ki az Ön számára megfelelő anyagot.

A HARMAN a MAC Encore Performance mozgófény-sugárzókban a mi mozgásplasztikáinkra támaszkodik. A motorokkal ellátott drylin lineáris modulok sima mozgást biztosítanak, és a kenésmentes béléseknek köszönhetően nem igényelnek karbantartást. Ezen kívül a kis e-láncok előre meghatározott hajlítási sugárral vezetik a használatban lévő kábeleket, és így védik azokat a sérülésektől, ami megbízható áramellátást eredményez.

igus online eszközök
Online megtervezheti a terméket, kiszámolhatja élettartamát, és csökkentheti a költségeket

Színpadtechnika
Fedezze fel a termékeket a színpadtechnika további alkalmazásaihoz