Nyelvváltás :
Az igusnál nagy teljesítményű műanyagból készült kopásálló, kenésmentes és alacsony karbantartási igényű alkatrészekre specializálódtunk, mindenféle mozgó alkalmazásokhoz. Minden évben számos új innovációt vezetünk be, amelyek biztosítják az igus SE & Co. KG. jelentős, folyamatos növekedését és fenntartható vállalati sikerét. A számos új termék és termékskála kiegészítés elsősorban azokra a konkrét alkalmazásokra összpontosít, amelyeket képesek vagyunk műszakilag fejleszteni és/vagy költséghatékonyabban megoldani, hűen szlogenünkhöz: „Tech up, cost down”. A konkrét, kipróbált új termékek mellett rendszeresen bemutatunk típus tanulmányokat is, azaz olyan ötleteket, amelyeket a piaci lehetőségek felmérése érdekében először prototípusként valósítunk meg. Általában ebben az esetben is egy konkrét problémát/alkalmazást tartunk szem előtt.
Az oldalon szereplő témák:

Következő szintű akkumulátorgyártás - részecskementes. Kenésmentes. IPA által jóváhagyott
A nagy teljesítményű akkumulátorok gyártásához magasan automatizált, speciális vegyszerekkel és száraz tisztaterekkel ellátott gyártósorokra van szükség, amelyek a legmagasabb követelményeket támasztják az energialáncokkal, csapágyakkal és kábelekkel szemben. Mivel a kenőanyagok ilyen körülmények között megváltoztathatják specifikációikat, ami karbantartási munkákat és állásidőt eredményezhet, a kenésmentes alkatrészek használata elengedhetetlen.
A megoldás: Kenésmentes és karbantartásmentes alkatrészeink, mint például a siklócsapágy és a lineáris technológia, valamint az energialáncok és kábelek.

Az e-spinnel az E4Q családot egy csendes és biztonságos vezetéssel bővítjük, amely megfelelő hosszú, kb. 30 m elmozdulásokhoz is - vezető vályú nélkül. Sima, biztonságos futás bármilyen elmozduláson. Az összes tengelyhossznál standard bekötési magasság csökkenti a változatok számát, a tervezési erőfeszítéseket és a szerelési időt.

A belső magasság növeléséhez és a szívótömlők vezetéséhez. Az extender keresztelem szükség esetén utólag is felszerelhető meglévő alkalmazásokhoz.

A zaj csökkentésére alátámasztás nélküli alkalmazásokban. A tompító klipsz utólagos felszerelése is lehetséges a már meglévő alkalmazásokba.

Az YE sorozat mostantól alumíniumfedéllel is felszerelhető. A szélességek 100 mm belső szélességtől kezdődnek, és egy milliméteres lépésekben állíthatók. Az alumíniumfedelek nagyon szoros átfedést biztosítanak, és megakadályozzák a részecskék bejutását.

Az e-skin flat különböző multipodjai akár 17% beépítési helyet is megtakaríthatnak. A 2 - 6 SKF12C méretű multipodok 17% megtakarítást tesznek lehetővé a beépítési hely mélységében a szerelőkonzoloknál. Az új méretekkel a már bevált igus minőség a meglévő alkalmazásokban is használható. A Single Pod moduláris rendszerrel kombinálva az összes tartozék, például a tartóláncok is használhatók.

Új mérettel, 55 mm-es sugárral bővült a tartólánc választékunk. Mivel csavarokat használ, az egyre nagyobb kihívást jelentő alkalmazási körülményeknek is megfelel, és könnyebben összeszerelhető. Az e-skin® lapos tartólánccal szintén egyszerűbben hosszabbítható és rövidíthető. A tartólánc az e-skin flat POD SKF12C-ben van vezetve, és beépíthető a meglévő szerelőkonzol szerkezetbe.

A rétegtartó az e-skin® flat több rétegét egymással párhuzamosan vezeti a pályán, még nagyon hosszú, alátámasztás nélküli szakaszhossz esetén is. Az e-skin flat rétegei így nem mozdulnak el egymásról, és így kihasználhatóvá válik a tartóláncos e-skin flat alátámasztás nélküli specifikációja, még akkor is, ha nem minden rétegben szerelték fel a tartókat. A rétegtartó nem befolyásolja a tisztatéri besorolást, és azonnal rendelhető.

A jól bevált e-skin soft mostantól 20, 24, 28.068 és 40 méretekben kapható disszipatív anyagból. Megelőzi az elektrosztatikus mezők kialakulását, valamint a fekete e-skin lágy anyaga miatt a mozgásából adódó hirtelen kisülést. Az e-skin soft ESD alkalmas a legmagasabb tisztatéri osztályokhoz, és nagyon kis helyet igényel. Alátámasztás nélküli és zárt szerkezetű.

Az e-tract AC horizontal egy elektromos hajtású, mennyezetre vagy tartógerendára szerelt kábelrendező rendszer AC töltőpontokhoz. Lehetővé teszi a töltőkábel automatikus kihúzását és behúzását, csökkentve ezzel a helyigényt, a töltőkábel mechanikai igénybevételét és a szanaszét heverő töltőkábelek okozta kockázatokat.

Az e-tract mini egy kis méretű, lineáris visszahúzó modul fokozatmentes kábelrögzítéssel. Kompakt típus, meghatározott hajlítási sugár és gazdaságos kivitel standard alkatrészekkel.

A tri-spool sok különböző kábelt tud vezetni nagyon kis helyen. A rendszer két különböző energiaellátó rendszert kombinál: Az új, triflex R energialáncot görgő vezeti, és a beépített tartórugónak köszönhetően biztosítja, hogy az energiaellátó rendszer mindig pontosan a megfelelő hosszúságú és feszességű legyen. A kiinduló helyzetben az e-chain energialánc a helytakarékosság érdekében teljesen fel van tekerve. A twisterband köti össze a dobot az állórésszel, amely csatlakozásként szolgál a tápoldali kábelekhez.

Az e-spool shore power egy motoros kábeldob 1-4 kábel letekerésére, amely alkalmas nagy- vagy kisfeszültségű parti áramcsatlakozásokhoz. Közvetlen, megszakítás nélküli kábelvezetés a kapcsolószekrénytől a csatlakozóig. Kiválóan bírja a tengervizet, hideget, hőt és a rezgéseket.

Vezetővályú az oldalra szerelt sikló energialáncokhoz akár 100 méteres utakon. A vezetőcsatornák kialakításának köszönhetően akár 10 m/s sebesség és több mint 200 000 km-es futásteljesítmény is elérhető. További előnyök a lapos kialakítás, az egyszerű összeszerelés és a rendszer zökkenőmentes működése.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.