Nyelvváltás :
Az E2.1 energialánc-rendszert hosszú élettartam, kifejezetten halk működés, valamint egyszerű töltés és összeszerelés jellemzi. Az energialáncok alkalmazkodnak a gép igényeihez, nem pedig fordítva. Az új tartozékokkal lehetővé tesszük, hogy költségeket takarítson meg, és egyidejűleg tovább növelje a gépek és rendszerek minőségét.

Egyszerű és költséghatékony csendes működés
A zaj csökkentésére alátámasztás nélküli alkalmazásokban. A tompító klipsz utólagos felszerelése is lehetséges a már meglévő alkalmazásokba.

Megkettőzött tartóerő
Új keresztlécek az E2.26 és E2.38 sorozathoz, jelentősen nagyobb tartóerővel. A kábelek és tömlők egyszerű beillesztése. Különösen alkalmas hidraulikatömlők vezetésére.
| Cikksz. | Belső magasság [mm] | Külső magasság [mm] | Belső szélesség [mm] | Külső szélesség [mm] | Hajlítási sugár [mm] | Menetemelkedés [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

Egyszerű és gazdaságos halk vezetés
A zaj csökkentésére alátámasztás nélküli alkalmazásokban. A tompító klipsz utólagos felszerelése is lehetséges a már meglévő alkalmazásokba.
| Cikksz. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.