Plain bearing application examples

Applications with risk of corrosion

Magasnyomású mosó külső vázzal

Igus Product

Aufratech magasnyomású mosó exoszkeletonnal

Csapágyazott csapágy az egyensúlyi kerekesszékhez

Igus Product

Az iglidur siklócsapágyak gyors, kíméletes stabilizáló támaszkiterjesztést tesznek lehetővé a Hoss Mobility manőverezhető kerekesszékben.

Lengéscsillapító csónakülésekhez

Igus Product

Kényelmes ülés még hullámzásban és nagy sebességnél is

Borona a J&M Manufacturing-tól

Igus Product

Az igus® polimer siklócsapágyai a kasza mind az öt forgáspontjában használatosak.

Applications with high loads

Fogó és magas dömperrel ellátott vödör

Igus Product

Zökkenőmentes mozgások nehézgépeknél az építőipari gépeknél

Nagy igénybevételnek kitett kultivátorokban

Igus Product

A kenésmentes iglidur siklócsapágyak karbantartásmentes működést biztosítanak ebben a kultivátorban és a nagy igénybevételnek kitett mestereknél.

Pótkocsi gömbcsukló iglidur kopóbetéttel

Igus Product

Pótkocsi gömbcsukló iglidur kopóbetéttel

Stern akasztófa

Igus Product

Ebben az A-keretben igutex TX1 siklócsapágyakat használnak.

Csigás modul

Igus Product

Lehetővé teszi a munkát 65 méter mélységben a földalatti vasútépítéshez.

lengőtengely

Igus Product

Az iglidur siklócsapágyak feleslegessé teszik a karbantartást és a kenést.

Applications with food contact

Dekopírozó gép

Igus Product

Szárazon működő műanyag csapágyak palackok kupakjának le- és felcsavarozására szolgáló gépeknél

Kolbászdarabvágó gépek: Tiszta, rugalmas és karbantartásmentes

Igus Product

Tiszta, rugalmas és karbantartásmentes: polimer siklócsapágyak az élelmiszeriparban.

Higiéniailag érzékeny többfejes mérlegek

Igus Product

Újonnan kifejlesztett sikló- és lineáris csapágyak a Multipond többfejes mérlegekben

Applications that require media resistance

Széllel támogatott meghajtórendszer

Igus Product

Az igus csapágyas technológiával ellátott elektromos vitorla akár 40%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást

Víz alatti vizsgálatok

Igus Product

Az iglidur műanyag csapágyak korrózió- és karbantartásmentessé teszik a víz alatti ellenőrző robot csapágyazási pontjait.

Lábpedálok mezőgazdasági gépekhez

Igus Product

A kenésmentes műanyag csapágyak biztosítják a pedálok sima mozgását a por és a szennyeződések ellenére is.

Tárolási technológia a napelemes tisztítórobotokhoz

Igus Product

Az iglidur siklócsapágyak karbantartás- és kenésmentes csapágyazási pontokat biztosítanak a TG hyLIFT félautomata napelemes felülettisztító gépben.

Tartálykocsi

Igus Product

A biogáz hígtrágya gazdaságos elosztására robusztus hígtrágyaszállító tartálykocsikat használnak. Az inga tengelyekben a kenésmentes polimer csapágyak minden kedvezőtlen körülménynek ellenállnak.

Tehergépkocsira szerelt seprőgépek

Igus Product

Karbantartásmentes polimer csapágyak a robusztus seprőjárművekhez

Applications in very dirty environments

Gyártóberendezések

Igus Product

Egy kefegyártó gépeket gyártó cég jó példája az iglidur és drylin csapágy termékek alkalmazási lehetőségeinek és tulajdonságainak.

Crankbrothers pedálok

Igus Product

Az igus műanyag csapágyai a mezőkön és réteken átvezető hegyikerékpáros túra során bizonyítják rátermettségüket.

Betakarítógép kaszálógép

Igus Product

Az AGCO Feucht GmbH által gyártott betakarítógépekben a sárgaréz csapágyakat kenésmentes műanyag csapágyak váltják fel. Azóta évek óta megbízhatóan használják őket.

Elektromos teherkerékpár

Igus Product

A GLEAM teherszállító e-bike szabadalmaztatott billenési technológiája lehetővé teszi, hogy úgy közlekedhessünk vele, mint egy normál kerékpárral.

Művelési rendszer a gyors gyomirtásért

Igus Product

Az iglidur siklócsapágyakat egy művelési rendszerben használják a gyors gyomirtáshoz. Érzéketlenek az időjárásra és a szennyeződésre.

Gyomeltávolító kapálógép (grubber)

Igus Product

Az iglidur siklócsapágyak biztosítják a zavartalan működést az építőipari gépek nagy igénybevételű berendezéseinél.

Traktorok

Igus Product

Az iglidur siklócsapágyakat a mezőgazdasági rakodókban használják különböző helyeken. Specifikációiknak köszönhetően már a gyártási szakaszban költséget és időt takaríthat meg.

Applications with high temperatures

Csomagológép

Igus Product

Csomagológép karbantartásmentes iglidur késes görgőkkel

Furnírozógép

Igus Product

Forgás és forgás nyomás alatt - műanyag siklócsapágyak a famegmunkálásban.

Applications with strict hygiene requirements

Siklócsapágyak mikrolemezmegfogókhoz

Igus Product

Ez az egyszerű és költséghatékony, laboratóriumok számára készült kezelőegység a mintalemezeket A-tól B-ig mozgatja, és csak egy huzalból és egy iglidur siklócsapágyból áll.

Csapágyazott csapágy infúziós szivattyúhoz

Igus Product

A tiszta és karbantartásmentes műanyag siklócsapágyak biztosítják az infúziós szivattyúk zökkenőmentes mozgását.

Joghurt töltő vonal

Igus Product

A különleges higiéniai előírások miatt ennek a palackozóüzemnek kenőanyag-mentesen kell működnie. A megoldás: iglidur J siklócsapágyak.

Applications with custom-made plain bearings

Kerékfelfüggesztés

Igus Product

Ezt a Trabantot utólagosan karbantartásmentes iglidur műanyag csapágyakkal szerelték fel a kerékfelfüggesztés lengőmozgásaihoz.

CLAAS kombájnok

Igus Product

Az iglidur® siklócsapágyak biztosítják az önkenő és alacsony karbantartási igényű csapágyazási pontokat a CLAAS kombájnoknál.

Hosszabb élettartam az italtöltő üzemek számára

Igus Product

Mivel a töltősorban a szorító csillagkerekeket polimer csapágyakkal szerelték fel, az élettartam csaknem megduplázódott.

Applications in demanding weather conditions

Csapágyak nyomkövető rendszerekhez

Igus Product

Annak érdekében, hogy szél és időjárás esetén is tökéletesen működjön, ebben a fotovoltaikus rendszerben polimer siklócsapágyakat használnak.

Csapágyazás napgőzrendszerhez

Igus Product

Az iglidur siklócsapágyakat a precíziós csapágyazáshoz használják.

Gyökérlabda átültető

Igus Product

A gyökérlabda-emelők nélkülözhetetlen eszközök a faiskolákban, a kertészetben és a kertépítésben.

Siklócsapágyak hajódarukban

Igus Product

Az iglidur siklócsapágyak ellenállók a sós vízzel, a nagy terhelésekkel és az UV-sugárzással szemben. Nincs szükség további kenőanyagokra, ezért a csapágyak környezetbarátok.

In which industries are iglidur plain bearings used?

Industry overview

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation