Nyelvváltás :
Fapor, nagy nyomás és magas hőmérséklet: A fafurnérokat összeszerelő gépek siklócsapágyainak környezeti feltételei mindenekelőtt ideálisak. Az igus® műanyag siklócsapágyai bizonyítottak ezekben a szélsőséges körülmények között is. A Heinrich Kuper GmbH, a furnérszerelési technológiák teljes spektrumát lefedő egyetlen gyártó a világon, az iglidur® G anyagból készült osztott igus® siklócsapágyakat használja a gépek új generációjában egy különösen kritikus ponton - a nyomógerenda csapágyazásánál.
A faipari megmunkálásban a német gépgyártás nemzetközileg is erős pozíciót foglal el. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az anyag és a gyártási folyamatok nagyon magas követelményeket támasztanak a gépekkel és a tervezők mérnöki szakértelmével szemben. Vegyük például a furnérgyártást: az egyes furnércsíkokat nagy sajtolóerők és magas hőmérséklet alkalmazásával úgynevezett szőnyegekké állítják össze.
Ezenkívül a fellépő magas hőmérséklet hőtáguláshoz vezet, amelyet a csapágyaknak szintén kompenzálniuk kell. További követelmények kapcsolódnak a könnyű szervizeléshez és a csapágy és ezáltal az egész gép rendelkezésre állásához: mivel a ragasztóelemekhez tisztítás céljából szükséges a hozzáférés, a csapágynak lehetővé kell tennie ezt a hozzáférést - más szóval a gerendának mozgathatónak kell lennie, ha szervizelésre van szükség. Ezenkívül a csapágyaknak nagyrészt karbantartás- és kopásmentesnek kell lenniük. Végül, de nem utolsósorban a csapágyak költségei is szerepet játszanak.
Az ACR - Superquick esetében a Kuper még mindig egy golyóscsapágyas vezetőkkel ellátott transzlációs nyomógerenda-csapágyat biztosított. Michael von Mutius, a Heinrich Kuper GmbH helyettes tervezési vezetője és az ACR - Speedstar tervezéséért felelős projektmérnöke: "Ez a csapágy azonban nem volt karbantartásmentes és viszonylag drága is volt. A tapadóelemek hozzáférhetősége sem volt ideális."
Az iglidur® G csapágyaknál akár 100 MPa felületi nyomáson csak elhanyagolható mértékű képlékeny alakváltozás mérhető. Ez a nagy nyomószilárdság volt az egyik követelmény, amelyet a Kuper a nyomógerendás csapágyazással szemben támasztott. A csapágy azért is alkalmas nagy nyomások felvételére, mert a súrlódási együttható a terhelés növekedésével csökken. terhelés, de nem utolsósorban nemcsak a műszaki, hanem a gazdasági adatok is helytállóak: az iglidur® csapágyak a kereskedelemben kapható fémhengeres csapágyakhoz képest jelentősen költséghatékonyabbak, és természetesen még inkább a golyós görgős csapágyakhoz képest. Ugyanakkor a szervizráfordítás minimálisra csökken, mivel a csapágyak karbantartásmentesek és nagyon hosszú élettartammal rendelkeznek: Még nagy terhelés esetén is hosszú távú használatot biztosítanak állandó súrlódási értékek mellett.
A Kuper az ACR-Speedstar innovatív nyomógerendás csapágyával új utat nyitott, és ezt a részletes konstrukciós megoldást további megerősítésnek tekinti, hogy az innováció erősíti a versenyképességet: A műanyag csúszócsapágy a gyakorlatban is bizonyított, és a gépek új generációját már a "Challenge Award" díjjal tüntették ki az atlantai (USA) faipari vásáron.