Change Language :
További inspirációra van szüksége, hogy mit lehet megoldani személyre szabott energialáncainkkal?
Számos érv szól a gépek és rendszerek gyártása során a beépítésre kész energialáncok mellett:
A readychain® rendszer számos komponensből áll: energialánc, nagyon rugalmas kábelek, csatlakozók, fém lemezek, tartókonzolok ... Ismerje meg a readychain® rendszerek négy standard változatát itt. Mindent egy helyről, mindent a rendszer beszállítótól, ráadásul garanciával!

Basic
Elektromos kábelekkel, pneumatikával és hidraulikával felszerelt, dugós csatlakozás nélküli energialáncból áll.
Kevesebb összeszerelési idő
A logisztikai költségek csökkentése
A beszerzési folyamat optimalizálása

Standard
Elektromos kábelekkel, pneumatikával, hidraulikával és érzékelőkkel felszerelt energialáncból áll, tartalmazza a dugós csatlakozásokat is.
Kevesebb összeszerelési idő
A logisztikai költségek csökkentése
A beszerzési folyamat optimalizálása

Standard Plus
Elektromos kábelekkel, pneumatikával, hidraulikával és érzékelőkkel felszerelt energialáncból áll, tartalmazza a dugós csatlakozásokat és a tartó lemezeket is.
Kevesebb összeszerelési idő
A logisztikai költségek csökkentése
A beszerzési folyamat optimalizálása
Premium
Elektromos kábelekkel, pneumatikával, hidraulikával és érzékelőkkel felszerelt energialáncból áll, tartalmazza a dugós csatlakozásokat, valamint a szállító- és szerelőkeretet.
A szerelési idő csökkentése
A logisztikai költségek csökkentése
A beszerzési folyamat optimalizálása

All components from a single source - with a guarantee
energy chains from igus® are already working reliably in many hundreds of thousands of applications worldwide. From beverage vending machines to steelworks, from the simplest linear to the most complicated applications, thousands of variants of installation types can be found.
With more than 1,350 chainflex® cables from stock, igus® offers the largest range of cables specifically for the energy chain. Thanks to the industry's largest test laboratory, igus® is the only supplier able to offer a 4-year warranty on all chainflex® cables.
All common connectors and more than 6,000 drive cables suitable for 34 manufacturer standards are available. In addition, smart plastic 's modern sensor systems for intelligent condition monitoring and predictive maintenance can be integrated directly into the ready-to-install energy supply.


Évente 15 000-nél is több tesztet végzünk, így nem csoda, hogy valószínűleg a világ legnagyobb tesztadatbázisával rendelkezünk. Ez az adatbázis lehetővé teszi számunkra, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbb terméket az adott alkalmazáshoz. Az Ön iparágához legmegfelelőbb egyéni tesztek lehetségesek.
Irány az igus tesztlaboratóriumaIn person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.