Csökkentse az időt és a költségeket: Modul Connect az automatizált bútorgyártásban

Jellemzés

  • Amire szükség volt: Az automatizált gyártósor meghibásodás elleni védelme; gyors csere karbantartás vagy meghibásodás esetén.
  • Követelmények: Megtakarítás a dinamikus mozgáshoz és a fix telepítéshez szükséges kábelhossz optimalizálásával; központi
  • interfész. Termékek: readychain® a Module Connect modullal, csatlakoztatható e-chain® sorozat 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE,  CF21.UL,CF211
  • sorozathoz. Iparág: Bútorgyártás; webáruház
  • Siker az ügyfél számára: egyszerű és gyors üzembe helyezés a központi interfésznek köszönhetően. Az állásidő minimalizálása szervizelés esetén: a readychain® rendszer két óra alatt cserélhető.
Modul Connect használatban

A kihívás

  • Pneumatika
  • Tápegység 70A-ig terjedő áramterhelési tartományban
  • Tápegység 16A-ig terjedő áramterhelési tartományban
  • Védővezető
  • Sub-D

Megoldás

Modul Connect használatban
Modul Connect használatban

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation