Nyelvváltás :
A menetes rúd vagy menetes szár egy henger alakú kerek rúd, külső menettel. Tárgyak rögzítésére vagy egyszerű hajtásrendszerként használják mozgó menet formájában. Európában a menetes rudak általában metrikus ISO szabványú menettel rendelkeznek, például a DIN 13-1 szabvány szerint. Azonban számos más szabvány szerinti menetes rúd is létezik, például az amerikai ANSI/ASME szabvány szerinti UNC menet. Végül, de nem utolsósorban a DIN 103 szerinti trapézmenetes orsó is menetes rúd.
A menet típusát a profil alakja, a menetemelkedés, a fordulatszám és a forgásirány határozza meg. A menettel kapcsolatos további fogalmak blogbejegyzésünkben találhatók. A menetes rúd nagyon könnyen rövidíthető vagy megmunkálható, ami népszerű és sokoldalú termékké teszi. Alkalmazása a modell- és bútorgyártástól kezdve a gépgyártáson át a nehéz terhek, például polcrendszerek, korlátok, acélszerkezetek vagy lépcsők rögzítéséig terjed. Az épületgépészetben az épületgépészeti berendezések többségét menetes rudakkal függesztik fel. A menetes rudakat általában szilárdan rögzítik, pl. betonba, hogy később rögzíteni lehessen egy tárgyat.
A rögzítési célokra használt menetes rudak mellett léteznek menetes orsók is, mint például trapéz vagy nagy menetemelkedésű vezérorsók, amelyeket mozgó menetekként használnak. A köznyelvben ezeket a vezérorsókat gyakran nevezik menetes orsónak. A vezérorsók valójában a forgómozgást alakítják át transzlációs mozgássá (mozgó menet). A menetes rudakhoz, például a metrikus menetes rúdhoz képest a menetes orsók lényegesen hatékonyabbak és alkalmasak állandó dinamikus terhelésre. A vezérorsókat általában kézikerekekkel vagy motorokkal hajtják meg.
A nagy menetemelkedésű menetes rudak a dryspin® termékcsaládunk részei, amelyet kifejezetten gyors és nagyon hatékony alkalmazásokhoz terveztünk. A DS4x2,4-től DS18x100-ig terjedő osztások állnak rendelkezésre. A dryspin® menetes rudak alapanyaga AISI 304 rozsdamentes acél, amely 100%-ban korróziómentessé teszi őket és minimalizálja a kopást. A menetes orsók alumíniumból is kaphatók. Az igus® által kínált menetes rudak általában hengereltek. Ennek a gyártási eljárásnak az előnyei, mint például a jó felületi minőség és a költséghatékony gyártás, ideálisan illeszkednek a tribológiailag optimalizált műanyagból készült kenésmentes menetes vezérorsóanyához. A nagy menetemelkedésű menetes rudak jobb-, bal- és fordított menettel kaphatók.
A szabadalmaztatott dryspin® nagy menetemelkedésű menet technológiát az igus® 2013-ban fejlesztette ki, és számos előnyt kínál a hagyományos nagy menetemelkedésű menetekkel szemben. A fogprofil kisebb szögének köszönhetően hatékonyan alakítja át az alkalmazott erőt transzlációs mozgássá. A műanyag anyához és orsóhoz illeszkedő specifikációkkal és geometriákkal a dryspin® még nagyobb élettartamot és hatékonyságot kínál a nagy menetemelkedésű menethez. A lekerekített foggeometriának köszönhetően a menetes orsó és a menetes anya közötti érintkezési felület csökken, és a menetes rendszerek terhelés alatt szinte hangtalanul és rezgésmentesen működnek.
Az egyes dryspin® menetek közötti nagyobb távolságok növelik a tribológiailag optimalizált polimer arányát (1,3-szoros) a menetekben. A nagyobb kopásállóságú anyag és a magasabb hatásfok döntően hozzájárul a hagyományos nagy menetemelkedésű menethez képest akár ötször hosszabb élettartamhoz.

A keresztmetszetben a trapézmenet egy 15°-os szögű egyenlő szárú trapéznak felel meg. Az oldalszög 30°. A standard menethez képest a trapézmenetes vezérorsó nagyobb átmérőjű és nagyobb állásszögű. Az egybekezdésű trapézmenetes vezérorsók állásszöge kisebb, mint az ívtangens. Ez biztosítja az önzárást. A kétbekezdésű vezérorsók ezzel szemben nem önzárók.
Trapézmenetes menetes rúdjaink alumínium EN AW 6082, CF-15 acél (AISI 1015) és rozsdamentes acélból kaphatók. A dryspin® trapézmenetes vezérorsók standardként hengerelve készülnek, és jobb-, bal- és fordított menettel kínáljuk őket.
Európában meghonosodott a metrikus ISO menet, amelyet standard menetnek, normál menetnek vagy finom menetnek is neveznek. Ennek a menetformának a külső élei ék alakban futnak össze. A metrikus ISO menet ennek a profilformának köszönhetően önzáró. A két menet közötti peremszög 60°. Az átmérőt a menettávolsághoz hasonlóan milliméterben adják meg, és M betűvel jelölik (pl. M8). A DIN 13 szabványban meghatározott menetet súrlódásbiztos csatlakozásokhoz használják. A metrikus menetes rudak jobbmenettel és 1.3041 rozsdamentes acélból kaphatók nálunk.