Nyelvváltás :

Online áruházunkban a chainflex kábeleket már 1 m-től kezdődően egyedi hosszúságban is megrendelheti. Ez gyakran eredményez maradványhosszúságokat a raktárunkban lévő kábeldobokon. Ahelyett, hogy kidobnánk őket, továbbadjuk a maradékkészletünkbe. Így helyet teremtünk raktárunkban az új áruk számára, óvjuk a környezetet és kedvezőbb áron kínáljuk a kábeleket. Maradékkészletünkben különböző kábeleket találhat akár 50 m hosszúságban is. Az online áruház közvetlenül a termékoldalon megjeleníti a kívánt kábel összes rendelkezésre álló maradékhosszúságát. Minden maradékhosszra 50% kedvezményt és akár négy év garanciát kap.
Mindig 50% kedvezmény a méterenkénti árból
Különböző kábelhosszúságok 10 és 50 m között kaphatók
Körülbelül 2,000 alkatrész áll rendelkezésre
Csak az online áruházban és csak a készlet erejéig.
Akár 4 év garancia és UL-ellenőrzés
Élettartam Online számítás