Nyelvváltás :
Spring cable drums e-spool® (also known as spring cable drums) from igus® ensure a reliable supply of power, data, compressed air and fluids to mobile machines and systems, even under the most difficult conditions in the tightest of spaces. Compared to the classic cable drum, the e-spool® is the only solution that can carry not only energy, but also all media such as data, compressed air and fluids. Examples: e-spool® in the event hall, in automated high-bay warehouses, in cable robots, in stage technology or in steelworks.
All igus® e-spool® spring cable reels consist of an energy chain, which is guided by a roller and ensures exactly the right length and tension of the energy supply at all times thanks to an integrated retaining spring. And a twisterband is responsible for the rotary movements. This special design makes movements in any direction possible. Thanks to the use of the twisterband, the e-spool® does not require a slip ring. This enables high data transmission reliability and great stability. In addition, the e-spool® can be routed in all directions (horizontally, vertically, diagonally) and space-saving, as the energy chain is rolled up in the starting position, leaving the paths free.
Ha több kábelt kell elvezetni szűk helyen.Ha egyetlen, közös rendszerben kell elvezetni többféle közeget (levegő, tápellátás, folyadékok).
Tekintettel a különleges mechanikai igénybevételre az e-spool belsejében, az igus chainflex kábelek használatát javasoljuk. Továbbá javasoljuk a következő irányelvek betartását:
Rendezvénycsarnok | acélmű | autonóm robot | magasraktár | kábelrobot | színpadtechnika
Az e-spool® különleges mechanikai igénybevétele miatt javasoljuk chainflex® kábeleinket használni. Javasoljuk továbbá az alábbi töltési szabályok betartását:
1. A kábeleket csak egymás mellé szabad fektetni a lineáris láncban - soha ne fektessen több kábelt egymásra!
2. a chainflex® TPE külső köpennyel ellátott kábeleket lehetőség szerint árnyékolatlan kábelekhez kell használni.
3. Az árnyékolt kábeleknek a chainflex® CFROBOT kábelcsaládból kell származniuk.
4. Az alkalmazott twisterband maximális hajlítási sugarát be kell tartani.
5. Ha lehetséges, a kábelek elektrosztatikus sérülés és kopás elleni védelmére használjunk elválasztóelemeket. A belső tér lehető legjobb kihasználása érdekében az egymást követő szegmensekbe felváltva helyezzen el elválasztóelemeket.
6. A kábeleket átmérő vagy hajlítási sugár szerint rendezve helyezze be - a vékony, kis méretű kábeleket belülre, a nagyobb méretűeket pedig kívülre helyezze be.
7. A kábel mindkét végét húzásmentesítse. A kábelkötegelő csomót nem szabad az energialánc irányába felszerelni.
8. A kábeleket úgy kell a twisterbandbe fektetni, hogy mind kifelé, mind befelé a forgástengelyhez képest legyen némi hézag.
Összeszerelési utasítás
Vízszintesen mozgó alkalmazás esetén sima felületet kell biztosítani, amelyen az energialánc elmozdulhat.
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha az alábbi alkalmazási paraméterek valamelyikével rendelkezik:
Ezeknél az alkalmazásoknál az e-spool® rendszert esetleg speciálisan biztosítani kell. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.