Különböző robot kinematika

Robotok iskolák, főiskolák és egyetemek számára

Kábelhelyettesítő

Ajánlatunk: ReBeL 6DoF Robotkar ReBel Education kit készlettel

robocube a diákokkal

Gyakorlati robotikai képzés

  • A gyakorlati relevancia garantált: Az igus® által az ipar számára kifejlesztett és gyártott robotokat használják a képzéseken. Ez biztosítja a zökkenőmentes bevezetést az ipari robotikába.
  • Biztonság: Az igus® termékei CE-kompatibilisek, és így megfelelnek az alkalmazandó biztonsági előírásoknak.
  • Költséghatékony megoldások: Akár egyedi alkatrészek saját maga építéséhez, akár komplett rendszerek - a megoldás terjedelme az Ön igényeihez igazítható.
Kábelhelyettesítő

Átlátható árak és robotválaszték egy pillantásra

nők robotot programoznak

Alacsony költségű automatizálás a mindennapi tanításban

Apiro® GIF induló készlet
irc
rbtx
Robotcella

Robotcellák

  • Tömeg 80,00 kg
  • Méret H x Sz x K: 1,000 x 937.23 x 2,030 [mm]
  • Felszerelési nyílásokkal vagy ajtókkal ellátott változat
rebel

ReBel® 6 tengelyes robot

  • Akár 2 kg hasznos teher
  • Akár 664 mm-es munkasugár
  • Folyamatok 4s-tól
  • Ismételhetőség: ±1mm
lineáris robot

Lineáris robotok

  • Akár 6 m-es egyéni löket
  • Akár 85 kg-os terhek
  • Online konfigurálható, öt perc alatt igényelhető
robolink

robolink® DP csuklókaros robot

  • Pontosság < 1mm
  • Max. hasznos teher 3kg
  • Akár 790mm-es hatótávolság
scara

SCARA

  • Akár 20N hasznos teher
  • Akár 3000 mm x 560 mm munkaterület
  • Folyamatok 1,5 másodperctől
  • Ismételhetőség: ± 0,5 mm
delta robot

Delta robot

  • Akár 50N hasznos teher
  • Akár 660 mm (3 tengelyes) és akár 700 mm (2 tengelyes) munkadarab átmérője
  • Folyamatok 1s-tól kezdődően
  • Ismételhetőség: ±0,5 mm

Mintaprogramok az igus® robotvezérléshez

irc
  • Ingyenes letöltési program
  • Rövidebb integrációs idő
  • pl. LabView, ifm, ROS, Modbus, Matlab Simulink stb. felé
  • Kompatibilis az ipari gyártókkal (Siemens, Beckhoff, Wago stb.)

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Profile
Dániel Illy

Csúszócsapágyak termékmenedzser

+36 70 635 1862E-mail írása

Shipping and consultation