robolink-apiro-banner

Épületautomatizálási rendszerek: Egyszerű, moduláris, rugalmasan bővíthető

drygear® Apiro moduláris hajtóműrendszer

  • munkaterület határolás,
  • tolófeladatok,
  • hajtóművek különböző áttételekkel,
  • körasztalok és forgó tengelyek

20 alkalmazási példa a moduláris hajtómű rendszerre

iDeaS hajtómű beállításokhoz

Apiro® kezdőkészlet

Apiro® kezdőkészlet
  • 32:1 áttételű hajtómű Nema 17 motorral, enkóderrel és csatlakozóval
  • Forgó raszteres asztalokhoz vagy forgó tengelyek mozgatásához
  • Alkalmazási példák: laboratóriumi terület vagy összeszerelési feladatok
Apiro forgástengely mozgása
  • Konzolos tengely, hajtóművel és Nema 17 motorral összekapcsolva
  • Lehetővé teszi a különböző löketeket az alkalmazásban
  • Fogasléc és fogaskerék elemeket tartalmaz
Toló / húzófeladatok
  • 64:1 áttételű hajtómű és Nema 23 motor
  • Akár 1 m-es lökethossz is lehetséges
  • Mintaalkalmazás: üvegházak, ablakbeállítások, valamint egyéb bútorok, például ablakok, ajtók, szekrények beállítása
Toló / húzófeladatok
  • Konzolos tengely, hajtóművel és Nema 17 motorral összekapcsolva
  • Mintaalkalmazás: préselt szoros illesztés az összeszerelés során
  • Akár 25 N-ig lehetséges
Préselt szoros illesztés
  • 32:1 áttételű hajtóműhöz és Nema 17 motorhoz csatlakoztatott többfunkciós profil
  • Alkalmazási példa: csomagolóipar, pl. szállítószalagoknál
Sávhatár állítás
  • Két 32:1 áttételű hajtómű, amelyet egy multifunkciós profil és egy Nema 17-es motor köt össze
  • Alkalmazási minta: gördülő kapuk
Forgó mozgás
  • Részben automatizált gyártósorok bővítése
  • Toló- és görgős alkalmazásokhoz
Apiro® toló alkalmazás
  • Összeszerelt rendszer; hajtómű forgótárcsával és konzolos tengellyel
  • Drylin lineáris robotra szerelve
  • Alkalmazási példa: logisztika, válogatási feladatok, függőleges növénytermesztés
Pick & Place megoldások
  • Váltók és konzolos tengelyek kombinációja multifunkcionális profillal és igus energialánccal
  • Alkalmazási példa: pick and place feladatok, pl. automatákban, függőleges növénytermesztésben, gyógyszertárakban
Karteziánus rendszer alapján működő robotok
  • 64:1 áttételű kapcsolt hajtómű és Nema 17 motor
  • Alkalmazási példák: Magasságállítás, pl. páraelszívókhoz vagy lámpákhoz
Magasságbeállítás
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

Hajtómű illesztőcsappal

Robot hajtómű illesztőcsappal

Hajtómű multifunkcionális profillal

Kúpkerekes hajtóművek

Higiénikus kialakítású hajtómű

Tartozékok

Csatlakozás a hajtás és a vezérorsó-technológia kimenetéhez

Küldje el kérését

A hajtóművek és alkatrészek áttekintése

Hajtómű forgóasztallal

Hajtómű tengelykapcsolóval

Hajtómű tengelykapcsolóval

Konzolos tengely

Konzolos tengely kettős tengellyel

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation