Nyelvváltás :
Fenntartható energiaellátás a jövő kikötőihez
Eddig az óceánjáró hajóknak a kikötés ideje alatt a dízelmotorjaikat folyamatosan működtetniük kellett, hogy áramot kapjanak, ami nagymértékű szennyezőanyag- és zajkibocsátással járt. A parti áramellátás lehetővé teszi, hogy a hajóknak a rakománykezelés ideje alatt ne kelljen a dízelüzemű motorokat használniuk, hanem a helyi elektromos hálózatra csatlakozhassanak. A kifejezetten a parti áramellátáshoz megfelelő energiavezetési rendszereink lehetővé teszik az elektromos áramellátás vezetékek formájában történő átvezetését a parti áramellátó rendszerhez, ahol a hajókhoz csatlakoztatják őket. A parti áramellátáshoz készült megoldásaink segítenek a...

Minden kikötő egyedi. Az árapály viselkedés, valamint a terminálok kialakítása és felszereltsége kikötőnként eltérő. A parti áramellátásra felszerelt hajók fedélzetén egy kábeldob van, amely lehetővé teszi két, csatlakozókkal ellátott kábel leeresztését a rakpartra. Ezeket aztán a rakparton lévő aljzatokhoz lehet azokat csatlakoztatni. A rögzített aljzat optimális helyének megtalálásához három feltételnek kell teljesülni:
1. A parti áramellátás helyének és a hajó helyzetének távolsága
2. a fedélzeti CMS korlátozások
3. a kikötőhely elrendezésének rugalmassága
Az igus önjáró iMSPO rendszere megoldást nyújt. Képes a hajó kábelei számára parti áramvételi pontot biztosítani, bárhol, ahol a part mentén szükség van rá, akár 400 m-es vagy annál nagyobb távolságig.
Csatlakozási megoldások - partmenti és LNG-terminálok
Az offshore terminálokon és hajókon próbára van téve az energialánc megoldások rugalmassága és megbízhatósága, különösen szélsőséges időjárási körülmények között és változó dokkolási pozíciók esetén. Az LNG-terminálok robusztus és alacsony karbantartási igényű parti áramellátási megoldásokat igényelnek, amelyek képesek megbirkózni a nagy távolságok, a zord környezeti feltételek és az állandó üzemi készenlét kihívásaival, amelyhez az OSC energiaellátás ideális. Mindkét területen olyan rendszerekre van szükség, amelyek képesek kompenzálni az árapály, a szél és a hullámok okozta mozgásokat, és képesek vészhelyzeti mechanizmusokat megvalósítani. Egy ilyen rendszerről olvashatnak a bahreini FSU-ról szóló felhasználói jelentésünkben.
Saját tesztlaboratóriumunkban valós körülmények között és mindenféle időjárásban teszteljük Shore Power rendszereinket. A 4000 m²-es, minden iparágra kiterjedő tesztlaboratóriumunk, amely az igus® kölni székhelyén található, mintegy harmada kültéri. Itt teszteljük a parti áramellátáshoz és tengeri alkalmazásokhoz készült energialánc rendszereink szél és egyéb időjárási körülmények közötti megfelelőségét - nagy elmozdulásokon, függőleges alkalmazásban és teszttornyokon is.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.