Nyelvváltás :

Egy sikeres kamera felvételhez nem csak tökéletes időzítésre van szükség, hanem megbízhatóan működő felszerelésre is.A mozgó alkatrészek - például a csúszkák, dollik, kamera daruk vagy formátumállítás - esetén tribológiailag optimalizált műanyagból készült energiaellátásaink, sikló- és lineáris csapágyaink sima működést biztosítanak. Ezek könnyűek, halkak, nem korrodálódnak és hosszú, bejósolható élettartamukkal, egyszerű telepítésükkel és karbantartásmentességükkel bizonyítanak a kamera technológia területén.
Az oldal tartalma:
Top 6 termékünk ▼
Ingyenes mintadoboz ▼
Felhasználási területek: csúszkák és orsók ▼
Sikertörténetek ▼
Információ az igus® tesztlaboratóriumról ▼

Kérésére küldünk Önnek egy válogatást drylin® lineáris vezetésekből és sínekből. Vegye a kezébe, próbálja ki, és győződjön meg róla, milyen jók kenésmentes csapágyaink.

Legyen szó lassú termékfelvételekről, időzített szekvenciákról, stúdióforgatásokról vagy gyors kameramozgásokról sportversenyeken – a kamerakocsik népszerű eszközök az egyenletes felvételek készítéséhez. Professzionális és DIY felhasználásra egyaránt kínálunk megfelelő komponenseket, amelyek csendes működésükkel, kis súlyukkal és karbantartásmentességükkel tűnnek ki:

A film- és televíziótechnikában a kameradaruk elengedhetetlen eszközök a háromdimenziós kameramozgások megvalósításához. Különösen a nagy, teleszkópos modelleknél, amelyek vízszintesen mozognak, könnyű, karbantartásmentes termékeink számos alkalmazási területen bizonyítják előnyeiket.
Saját tesztlaboratóriumunkban, amely a legnagyobb műanyagipari tesztlabor az ágazatban, termékeinket alapos vizsgálatoknak vetjük alá. Elemzéseink kiterjednek többek között a különböző anyagpárosítások tribológiai tulajdonságaira, az egyes szerelési egységek kölcsönhatásaira, a zajkibocsátásra, valamint a termékek viselkedésére nagy gyorsulások mellett. Az eredmények beépülnek élettartam-számítási eszközeinkbe, lehetővé téve a termékek tartósságának pontos előrejelzését.
Kérésre ügyfélspecifikus teszteket is végzünk, hogy a termékek teljesítményét egyedi körülmények között is ellenőrizni tudjuk.