Nyelvváltás :

Kifinomult BUS kábel megoldás a nagy adatátvitelhez
Az automatizálás növekedésével az elmúlt években folyamatosan nőtt az adatátvitel iránti igény. Az útvonalak, amelyeken az adatok az érzékelőtől a kiértékelő egységhez kerülnek, egyszerű 1:1 kapcsolatok. Ezeket korábban adatkábelekkel valósították meg. Most ezeket egytől egyig BUS rendszerek váltják fel. Ez gyorsabb és összetettebb kommunikációt tesz lehetővé a rendszerben. Ehhez megfelelő BUS kábelekre van szükség, amelyek a digitális jeleket meredek éleikkel jól továbbítják. A BUS kábelek úgyszólván speciális adatkábelek, amelyeket pontosan a BUS rendszer mindenkori követelményeihez gyártanak. A legegyszerűbb esetben ez lehet a szín és az ér keresztmetszet, illetve bizonyos kapacitív vagy induktív specifikációk, amelyek lehetővé teszik a kívánt karakterisztikus hullámimpedanciát. Napjainkban ezek a kábelek képezik az alapját az olyan jól ismert BUS rendszerek megbízható elérhetőségének, mint a Profibus, a Profinet és a CAN Bus, valamint az USB és a CC Link. Itt mutatjuk be azokat a különleges tulajdonságokat, amelyek lehetővé teszik a tartósan működő adatátvitelt.

Számos Ethernet-alapú BUS rendszer létezik. A jól ismert márkanevek közé tartozik a Profinet, a CC-Link IE, az EtherCat és a Sercos. Mindegyik olyan struktúrán alapul, amelyet már évek óta használnak a nagyszámítógépekben és a PC-kben. Az Ethernetet olyan kategóriákban írják le, amelyek lefedik a 100 MBit/s-tól a 10 GBit/s-ig terjedő frekvenciákat és lehetséges adatmennyiségeket. A CAT5, CAT5e vagy akár a CAT6A és CAT7 kifejezéseket gyakran közvetlenül használják. Ezek a kábelek két vagy négy párt tartalmaznak, amelyeket igény szerint párárnyékolással vagy teljes árnyékolással terveznek. Létrehoztunk egy áttekintő mátrixot, amely figyelembe veszi a mechanikai paramétereket, valamint az imént ismertetett elektromos paramétereket.


A Profinet az egyik legnépszerűbb ipari BUS kábel. A valós idejű képesség opció és a moduláris koncepció miatt kiválóan alkalmas az alkalmazások nagy többségére. Az igus kilenc különböző mechanikai minőségű Profinet kábelt kínál, a PVC kábeltől a PUR kábelen át a rendkívüli alkalmazásokhoz, például a torziós mozgással járó vagy nagy szilárdságot igénylő alkalmazásokhoz. A Profinet az ipari Ethernet szabványba illeszkedik, olyan BUS rendszerek mellett, mint a Sercos, az EtherCat és a CC-Link IE. Az igus tagja a Profinet felhasználói szervezetnek, és megfelel az összes szükséges piaci szabványnak.

Single Pair Ethernet (SPE), a BUS rendszerek csoportjának legújabb tagja. Az új BUS technológia 2019-ben került bevezetésre, és azóta folyamatosan hódít a piacon. Ez az új fejlesztés új lehetőségeket kínál a gyorsan növekvő IIoT-piac számára. A különlegesség itt a kábel új kialakítása, egypáras, de mégis képes CAT5e jelet továbbítani. Az SPE szövetséggel együtt folyamatosan dolgozunk e technológia továbbfejlesztésén és szabványosításán. Ez a technológiai ugrás figyelemre méltó lehetőségeket kínál, különösen a kis beépítési területű alkalmazások esetében.

A Profibus korunk egyik legfontosabb ipari BUS rendszere. Az 1990-es években fejlesztették ki, és nagyon gyorsan a megbízhatóság és a nagy adatmennyiségek mércéjévé vált. A Profinet felhasználói szervezet (PNO) felelős a műszaki fejlesztésért és a különböző tagvállalatok, például az igus® koordinálásáért. A piros és zöld színű, habosított érrel ellátott kábel nagyon feltűnő. Az igus®-nál a chainflex® Profinet kábel PVC, PUR és TPE változatban kapható minden mozgó e-chain® alkalmazáshoz.

A CAN bus egy rendkívül robusztus bus kábel, amelyet a nem érzékeny hálózati protokoll jellemez. Eredetét az autóiparban találjuk, de ma már gyakran megtalálható az ipari rendszerekben is. Ezeknek a BUS kábeleknek a különlegessége, hogy az igényeknek megfelelően különböző keresztmetszetekkel kaphatók, és különböző alkalmazásokhoz egy vagy két párral használhatók. A többi BUS rendszerhez hasonlóan a chainflex® is kínál lineáris láncokhoz és torzióhoz való kábeleket.

A BUS kábeleket számos alkalmazásban használják, az ipar gyakran az IT- vagy a fogyasztói szektorból származó BUS rendszereket használja. Erre példa az USB 2.0 vagy USB 3.0, amelyek jellegzetes csatlakozójukkal nagyon feltűnőek, és gyakran megtalálhatók az ipari kamerákban. Hasonló a helyzet a DVI-vel, amely egy tipikus monitor interfész. A chainflex® kínálatában is találunk megoldásokat ezekhez a BUS kábelekhez. Egyes alkalmazásokhoz olyan kiemelkedő BUS rendszerekre van szükség, mint az Interbus vagy a Device Net, amelyek a CFBUS BUS kábelcsalád tagjai. Ezen a ponton azonban meg kell említeni a feltűnő ASI BUS kábelt, amely sárga színével és szögletes formájával minden telepítésben feltűnik.
A kis energiájú jelek továbbítására szolgáló BUS kábel funkciója hasonló az adatkábeléhez. Ezért nem a nagy áramerősség a fontos, hanem a hosszú távú jó jelátvitel. A különbség az adatkábelhez képest az elektromos felépítésben rejlik, amely pontosan a BUS rendszerhez van igazítva. Ez ugyanolyan mértékben befolyásolja az elektromos értékeket, mint a mechanikai felépítés: az ér keresztmetszet és az ér színe. A BUS kábel tulajdonképpen egy speciális adatkábel

BUS kábel mozgásban - mi a különbség?
Amikor egy BUS kábelt mozgásra tervezünk, a hangsúly természetesen a jó adatátvitelen van. Az adatátvitel az alkatrészek, például az árnyékolás és az ér elrendezésétől függ. Ezek határozzák meg az adatátvitel minőségét, mivel ezek határozzák meg a kábel kapacitív értékeit. A mozgás hatására változik a pozíció, és így az adatátvitel minősége is. A speciális kialakítás tartósan jó adatátviteli tulajdonságokat biztosít. Fontos Önnek a jó minőségű és állandó adatátvitel, vagy tapasztalt már nehézségeket ezen a területen? Szívesen beszélgetünk Önnel. Egyszerűen küldjön nekünk egy e-mailt.

BUS kábel nagy elmozdulásokhoz, és az alternatívák
Termékeinknek nagy terhelést kell elviselniük nagy úthosszokon. Mert amint nagy elmozdulásokról beszélünk, gyakran felmerül a maximális átviteli hossz kérdése, pl. egy BUS kábel esetében.
Blogbejegyzésünkben megvilágítjuk ezt a témát, és rávilágítunk a kapcsolódó lehetőségekre.
Még nem találta meg az Önnek megfelelő terméket?
Ismeri már online eszközünket?
Egyszerű megtalálni és kiválasztani a megfelelő típust, kiszámítani az élettartamot és online megrendelni.

Termékkereső
Találja meg gyorsan a megfelelő kábelt

élettartam-kalkulátor
Számítsa ki bármely chainflex® kábel élettartamát

Réz pótdíj kalkulátor
Számítsa ki a napi réz felárat

Egyedi kábel konfigurátor
Konfigurálja az alkalmazás paramétereihez megfelelő kábelt mindössze 3 perc alatt