Nyelvváltás :

Az Ethernet a LAN (Local Area Network) kábelezés legszélesebb körben használt szabványa. Bár jelenleg akár 400 Gigabit/s-os átviteli sebességről is beszélnek, a technológia jelenlegi állása a 40 Gigabit/s-os maximális sebesség. Az Ethernet kábeleket kategóriákra (Cat) osztják a CAT3-tól a CAT8-ig. Míg a CAT3-at általában már nem használják, a CAT5-CAT7 kábelkategóriák az iparágban a legelterjedtebbek közé tartoznak. Az automatizálási technológiában azonban még mindig a CAT5e szabvány a legelterjedtebb. A PROFINET és az ETHERCAT, amelyek az Ethernet szabványon alapulnak, szintén ebből származnak.
Az Ethernet az automatizálási technológia szabványa. Az Ethernet-alapú BUS rendszereket a gépészetben és a képfeldolgozó rendszerekben egyaránt használják. A magas szintű adatátvitel lehetővé teszi az Ipar 4.0 követelményeinek megvalósítását is. Az Ethernet nagyon vonzóvá vált a gépgyártás területén, nem utolsósorban azért, mert lehetővé teszi a gépek viszonylag egyszerű integrálását a meglévő irodai hálózatba.

Az Ethernet kábelek alkalmazási területei
Az Ethernet kábelek különböző alkalmazási területekhez állnak rendelkezésre. Az Ethernet kábeleket gyakran tartósan beépítik a gépekbe és rendszerekbe, ezért olcsó, tömör vezetővel vagy 7 sodrott érpárból álló hajlékony vezetővel rendelkező kábelek választhatók.
Az energialáncban vagy kábelvezetésben történő alkalmazásokhoz azonban finom sodrott vezetőkkel ellátott Ethernet kábeleket kell használni. Ezenkívül az energialáncban történő mozgáshoz igazított kábelszerkezetre van szükség, hogy az adatátvitel hosszú éveken át megbízható legyen. A chainflex® kábelek ezért különösen az olyan rendszerekben és gépekben, mint például robotok, csomagológépek, gyártógépek és szerszámgépek, terjedtek el.
Hálózati kábel alkalmazások az igus®-tól
Az igus® chainflex® kábelek között Ethernet kábelek széles választékát találja. Összesen 32 különböző CAT5, CAT6 és CAT7 Ethernet kábeltípus áll rendelkezésre 9 különböző kábelcsaládból a különböző alkalmazási területekhez. Minden chainflex® Ethernet kábelt az energialáncban való állandó mozgásra fejlesztettek ki. Az igényektől függően választhat különböző PVC, TPE és PUR külső köpenyek közül. A különböző BUS kábel sorozatok különböző teljesítményszinteket kínálnak, így minden alkalmazáshoz kiválasztható a megfelelő kábel a lehető leghosszabb élettartam elérése érdekében.
Minden chainflex® BUS kábelben egy dolog közös. Minden chainflex® vezetékre ugyanazok a minőségi szabványok vonatkoznak. Nem számít, hogy a CF888 család költséghatékony kábeléről van szó, vagy a legmagasabb igénybevételhez és legkisebb hajlítási sugárhoz való kábelről , mint a CFBUS.LB család esetében. Ezért az igus® 36 hónapos működési garanciát is kínál minden chainflex® kábelre, amelynek élettartama akár 10 millió kettős löket is lehet.
A legolcsóbb Ethernet kábel, amely garantáltan működik****A rugalmas Ethernet kábelek legnagyobb választékát bemutató táblázat

Átviteli hossz A BUS kábel maximális átviteli hosszának témáját gyakran alábecsülik. Általában óvatosnak kell lenni, mivel a maximális kábelhossz erősen függhet a kábeltípustól. A fix telepítésű kábel mindig kisebb csillapítással rendelkezik, mint a rugalmas kábelek, amelyeket állandó mozgásra terveztek. Ennek eredményeként az átviteli hossz rövidebb, mint a fix telepítésű kábel esetében.
A chainflex® hálózati kábelek a kábelcsaládtól függően mechanikusan akár 400 m-es és annál nagyobb távolságokra is alkalmasak, de minél hosszabb a kábel, annál kisebb a BUS rendszer adatátviteli sebessége. Az Ethernet specifikáció 100 méteres teljes kábelhosszúságot ír le. Itt azonban 90 m telepítőkábel és 10 m patch-kábel (2x5 m) szerepel. Így fix telepítéssel akár 100 m teljes hossz is elérhető. Az energialánchoz használt, rendkívül rugalmas Ethernet kábelekkel azonban tapasztalataink szerint két Ethernet átjátszó között akár 50 m-es kábelhossz is lehetséges. Ez a hossz azonban a kábelkategóriától (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7), a környezeti körülményektől és az alkalmazási követelményektől függ. Hosszabb utak esetén ezért optikai kábeleket ajánlunk, amelyek több száz méteres, akár 2 km-es kábelhosszúságot is lehetővé tesznek.
Ethernet kábelek felügyelete i.Sense CF.D-vel
Az új, protokollfüggetlen mérési módszer nagyfrekvenciás technológiával határozza meg a kábel adatátviteli tulajdonságait működés közben. Ez kiküszöböli a további mintavételi érpárok szükségességét. A legújabb generációban a kábel teljesen érintésmentes felügyelete is megvalósítható.
Ha az átviteli tulajdonságok romlani kezdenek, a kábelek időben kicserélhetők. A rendszerleállások is megelőzhetők a teljes mozgó kábel intelligens állapotfelügyeletével , beleértve a csatlakozókat is.

A chainflex hálózati kábelek klasszikusan méterre,vagy kábelgyűrűn vagy dobon, 1 métertől, vágási felár és minimális mennyiségi felár nélkül rendelhetők. Az igus ezeket a kábeleket readycable-ként is kínálja. Így minden chainflex Ethernet kábel a kívánt hosszúságban, minimális mennyiség nélkül, akár készre szerelt kábelként is megrendelhető. A readycable webáruházban a kábelek és csatlakozók széles választékát találja. A típus kiválasztását egy szűrő funkció könnyíti meg.