Change Language :

CNC alkatrészek műanyag-kompatibilis tűrése
A műanyagnak saját jellegzetes viselkedése van, amelyet a megmunkálás során figyelembe kell venni. Gyártási szabványaink biztosítják, hogy az Ön esztergált és maratott alkatrészei a megfelelő műanyagtűréseknek megfelelően legyenek megmunkálva.
Javasoljuk az alábbi szabványok betartását (lásd a jobb oldali ábrát), hogy alkatrészei a lehető leggyorsabban elkészülhessenek.
CNC-alkatrészek műanyag-kompatibilis tűrése
A hosszméretekre az ISO 2768 szabvány szerinti általános tűrések ( "középfok") ajánlottak, amint az a bal oldali táblázatban látható.
Ettől eltérő, szigorúbb tűrések is lehetségesek egy bizonyos ISO tűréshatárig. A minimálisan lehetséges és ajánlott tűrések a jobb oldali táblázatban láthatók. (A gépi oldalon még ennél is szigorúbb tűrések is megvalósíthatók lennének, de a műanyag alkatrészek esetében nem lennének időtállóak, és ezért technikailag nem lenne értelme).

Ingyenes tanulmányunk segítségével megismerheti a megmunkált alkatrészek tervezésének kulcsfontosságú elveit. 12 hasznos tanácsot adunk megmunkált alkatrészekkel kapcsolatban - így gazdasági és gyártási szempontból is legoptimálisabb alkatrészt tervezheti meg.

Szeretne gyorsan és egyszerűen esztergált és maratott alkatrészeket iglidur®
és az árat azonnal online kiszámítani? Akkor vegye igénybe CNC szolgáltatásunkat most.

Anyagok és anyagminőség nagy választéka:
Az iglidur®® -rúdkészletünk nagy anyagválasztéka minden alkalmazáshoz optimális tribológiai alkatrész-tulajdonságokat garantál.

Magas felületi minőség:
Az eljárásnak köszönhetően a CNC megmunkálás jó felületeket eredményez - az iglidur® alkatrészek általában nem igényelnek külön utókezelést a csúszófelületükhöz sem.

Pontos alkatrészméretek szűk tűrésekkel:
Szoros tűréshatárokkal és illeszkedéssel rendelkező, méretpontos alkatrészeket kap. A keskeny tűrésszélességek (a DIN ISO 286 szerinti 9-es tűrésosztályig) általában megvalósíthatók. A 0,05 mm-es tűrésszélesség tehát nem jelent problémát.

Gazdaságos kis és közepes mennyiségekhez:
A CNC-megmunkálás gyakran a leggazdaságosabb eljárás a két-négy számjegyű darabszámok esetében, különösen az egyszerű geometriájú, nagy mennyiségű alkatrészek esetében.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.