Nyelvváltás :

A lineáris technológiára vonatkozó szakkifejezések dzsungelében könnyű elveszíteni a fonalat. Ezért itt összefoglaltuk Önnek a lineáris technológiánkkal kapcsolatos összes fontos műszaki témát. Az anyagaink specifikációitól kezdve a gyakorlatból és a kutatásból származó speciális ismeretekig. Elmagyarázzuk például azt is, hogy mit jelent a stick-slip-effektus, vagy egyszerűen csak azt, hogy mi is az a lineáris rendszer.
Ha még kérdései vannak, forduljon közvetlenül lineáris technológiai szakértőnkhöz, Michael Hornunghoz!
Ingyenes fehér könyveinkben a lineáris technológia területén dolgozó szakértőink megosztják Önnel gyakorlati tapasztalataikat és sokéves kutatási és fejlesztési eredményeiket. A fehér könyvek a lineáris csapágytechnika különböző témáit tárgyalják.
A drylin® egy kenésmentes lineáris siklócsapágyakból álló program, amely a gördülés helyett a csúszás elvén alapul. Tribológiailag optimalizált iglidur® nagy teljesítményű polimereket használnak csúszófelületként. A drylin® lineáris rendszerek száraz üzemben működnek és karbantartásmentesek. A lineáris vezetők sínes vagy kerek tengelyes kivitelben állnak rendelkezésre. A karbantartás- és kenésmentesség mellett a hangsúly a robusztusságon és az olyan hatásokkal szembeni érzéketlenségen van, mint a szennyeződés, a víz, a vegyi anyagok, a hő vagy az ütések.
A lineáris rendszer olyan összetett szerkezet, amely lehetővé teszi a gépalkatrészek mozgását egy térbeli pályán. A legkülönbözőbb gépek és rendszerek működése ezeken a mozgásokon, az úgynevezett transzláción alapul. Sok gyártó lineáris rendszerei golyóscsapágyas vagy görgős vezetőkkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a precíz futást alacsony súrlódás mellett.
Az igus® által kínált lineáris sínrendszerek hasonlóan jó értékeket érnek el a pontosság és a súrlódás tekintetében, továbbá karbantartás- és kenőanyag-mentesség, csendes futás és könnyű szerelhetőség jellemzi őket.
A stick-slip-effektus vagy tapadó-csúszó hatás az egymás ellen mozgó szilárd testek visszalendülése. Ez a jelenség akkor jelentkezik, ha olyan testet mozgatunk, amelynek statikus súrlódása jelentősen nagyobb, mint a csúszósúrlódás.
További információA hibrid lineáris csapágyban a sikló- és görgőscsapágyak kombinációja működik együtt: a beépített görgők alacsony meghajtóerőt eredményeznek, míg a siklócsapágyak csúszóhatása véd az oldalirányú erők ellen. Ez a kombináció lehetővé teszi a megerőltető erők elnyelését:
1. a súrlódási együttható csökkentése
2. a szükséges meghajtóerő csökkentése
3. a rendszer működése a 2:1 szabály korlátozása nélkül