Az energialáncokat különböző iparágakban és alkalmazásokban használják, és feladatuk az energia, az adatok és a folyadékok biztonságos szállítása a mozgó alkalmazásokban. Ilyenek például a daruk, a szerszámgépek, a faipari gépek, a magasraktárak kezelőberendezései, az ömlesztettáru-daruk, a fúrótornyok, a platformtechnika, az ipari robotok és a labortechnika. Az ilyen berendezések folyamatosan mozgásban vannak, és nehéz környezeti körülmények között,valamint nagy terhelés és nagy sebesség mellett is megbízhatóan kell működniük. Kiválasztott sikeres projektek: helytakarékos görgős energialáncok a Veltins Arénában, Gelsenkirchenben, E4.350 energialánc egy üzemi hídban az antwerpeni iszapfeldolgozóban, E2/000 energialánc stancoló és formázó gépeiben az Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG cégnél, P4.1 energialánc STS darun a rotterdami kikötőben, autoglide 5 a Gebhardt Intralogistics-nál, e-loop® az Akita fúrótornyokban, csúszásmentes rugós e-spool® egy rendezvénycsarnokban.
Hol találhatók energialáncok a mindennapi életben?
Többcélú csarnok a HUNGEXPO-nEnergialáncok és chainflex speciális kábelek a csarnok padlója alatti komplex telepítéshez
BANG födémszállító daruigus energialáncok beltéri daru kedvezőtlen körülmények melletti energiaellátásához.
2022-es vector díjFedezze fel a 2022-es vector-díj nyerteseit és innovatív alkalmazásaikat.