Ma a kölni igus® SE & Co. KG rendkívül robusztus polimerláncát használják a rendszer tömlőinek biztonságos vezetésére a teljes út során. Ez a karbantartásmentes E4.350-es modell a különösen robusztus E4.1 sorozatból, amely mindkét oldalról nyitható, és számtalan alkalmazásban bizonyított. Sokoldalúságát többek között a komposztáló és szennyvíztisztító telepeken, szerszám- és építőipari gépekben, darutechnikában és fafeldolgozásban bizonyítja.
A 350 mm-es belső magasságával és akár 800 mm-es belső szélességével az E4.350 a világ eddigi legnagyobb műanyag energialánca. A legigényesebb "Heavy Duty" alkalmazásokban való használatra, könnyedén elbírja a nehéz és szükség esetén merev terheléseket, valamint rendkívül kopásálló, korróziómentes, olajjal és tengervízzel szemben is ellenálló. A gördülési ellenállás minimalizálása érdekében a tribo-optimalizált iglidur® siklócsapágy-anyagból készült csúszógörgők, amelyek a legkülönbözőbb alkalmazásokban bizonyítják szilárdságukat, különleges kialakításként bizonyítanak a nyitószalagokon. A tömlő súrlódása a láncban jelentősen csökken, így garantálva a stabilitást.
Az energiaellátó rendszer mellett korrózióálló vezetővályút és úszó mozgóvéget használnak. Ezek segítségével kompenzálhatók az esetleges oldalirányú eltolódási tűrések. A tömlővel és kábellel töltött energialáncot minden időjárási körülmény között mindig biztonságosan vezetik teljes hosszában. A nehéz üzemeltetési és környezeti feltételek ellenére eddig még nem fordult elő meghibásodás.
A hídszerkezet üzembiztonságának biztosítása érdekében az üzem gyártója úgy döntött, hogy egy elektronikus felügyeleti egységbe is beruház. A Push/Pull Detection System diagnosztikai eszköz (Push Pull Force Detection System), amely különösen a hosszú úthosszokon bizonyított, négy másodpercenként online méri az energialánc toló/húzó erőit, és összehasonlítja azokat egy számított célértékkel. Meghibásodás esetén a rendszer a diagnosztikai eszköz segítségével automatikusan leállítható, hogy megelőzze a károkat.