Karbantartás- és kenésmentes szállítószalag görgők

A181 késszélhenger szalagvezetéshez és eltérítéshez.

Az oldalon szereplő témák:

Szállítószalag görgőink előnyei.

  • Kifejezetten kis hajlítási sugárhoz
  • Karbantartásmentes és kenésmentes
  • Megfelelő élelmiszerekkel való közvetlen érintkezéshez
  • Nincs kenőanyagok okozta gyártási szennyeződés
  • Tartós és kopásálló
  • Higiénikus kialakítás golyós vagy tűgörgős csapágyak nélkül
  • Ellenálló szélsőséges hőmérsékletekkel és vegyi anyagokkal szemben
  • Könnyen tisztítható
  • Költséghatékony
Két személy egy knife edge rollers információit mutató táblagépet néz.

Termékismertető

Késélű görgők egy fröccsöntőgép előtt.

Fröccsöntés

Konfiguráljon online egy igus alkatrészt, és töltse be a STEP-fájlt a gépbe.

Rúdanyag

Hol használják már sikeresen a szállítószalag görgőket?

Szállítószalag és érzékelőegység egy gyártósoron.
„Rendszereinket világszerte használják, és nem okoznak meghibásodást. Az iglidur szállítószalag görgők megbízhatóan üzemelnek, szinte alig észrevehető mértékű kopással. Ezek a termékek könnyen összeállíthatók, és ügyfeleinknek nem kell időt fordítaniuk a karbantartásukra.”

Jürgen Werner

Tervezőmérnök, Krones AG

Különböző iglidur anyagok kopásvizsgálata: a tesztlaboratórium eredményei

Különböző anyagok kopása görgőkhöz 0,3 és 0,3 m/s, valamint 1 MPa és 2 MPa mellett.
Különböző anyagok kopásának grafikonja rollers esetén: a 304 rozsdamentes acél kevésbé kopik, mint a keménykrómozott alumínium.

Alkalmazás az élelmiszer-feldolgozásban

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation