A műanyag késes görgők az italgyárakban világszerte meghibásodásmentesen működnek

A Krones AG műanyag késes élű görgői karbantartásmentes szállítószalagokat biztosítanak.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: Egy késes élű henger, amely a speciálisan kifejlesztett iglidur P210 anyagból készült.
  • Követelmények: Nagy teljesítményigény (20 csomag percenként); megbízhatóság éjjel-nappal történő használathoz; ellenállás a rendszerben lévő cukorszemcsék, homok, por és nedvesség, valamint a 100 °C-ig terjedő hőmérséklet ellenére.
  • Iparág: Csomagolóipar, italipar
  • Siker az ügyfél számára: Az iglidur késes élű görgőket világszerte használják a Krones rendszereiben, és meghibásodásmentesen működnek. Megbízhatóan működnek, a kupakolás alig észrevehető. Emellett könnyen telepíthetők, és az ügyfélnek időigényes karbantartási munkákat takarítanak meg.

Variopac Pro - a Krones AG mindenes csomagolórendszere

Variopac Pro - univerzális csomagolórendszer

Probléma

Megoldás

Rendszereinket világszerte használják, és nem hibásodnak meg. Az iglidur késes görgők egyszerűen működnek, és alig észrevehető kopásuk van. Könnyen összeszerelhetőek, és az ügyfélnek nem kell időt töltenie a karbantartásukkal.

Jürgen Werner, Konstrukteur bei der Krones AG

Ingyenes háttéranyag: Kolsterising és tribo polimerek

Fehér könyv: Koleszterezés és tribopolimerek

  • Hol alkalmazzák a kolsterizálást a csomagolóiparban?
  • Hogyan működik a kolsterizált rozsdamentes acél a siklócsapágyakkal együtt?
  • Miért előnyös a csomagológépek számára a kolsterizált rozsdamentes acél és a tribopolimer siklócsapágyak kombinációja?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation