Műanyag lemezek

Az iglidur® műanyag lapok legvonzóbb tulajdonsága kopásállóságuk. Annak érdekében, hogy minden alkalmazási és környezeti követelménynek meg tudjunk felelni, az iglidur® választékban három különböző tulajdonságú műanyag lemezt kínálunk, így minden körülményre jut megoldás. A különböző formákban rendelhető műanyag lemez rendkívül kopással szemben ellenálló, fekete színben vagy megfelel az FDA előírásainak anyagból is kapható, és használatához nem igényel kenésre, így az extrém higiéniai körülményeknek is megfelel. Az iglidur® műanyag lemezeket orvosi berendezésekben és a csomagolóipar területén is széles körben használják.
A műanyaglemezek vastagsága 2-40 mm között állítható, míg anyaga háromféle változatban, mérete pedig hét különböző szabványméretben választható.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation